(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンカープレート

アンカープレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,927円 ~ 6,084円  特別価格 
税込価格
5,420円 ~ 6,692円  特別価格 

SF共通パーツ。画像は代表画像です。SF-40・45シリーズに適応します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SFK-75A

SFK-76A

アンカープレート SFK-75A外形図
アンカープレート SFK-76A外形図

SFK-77A

SFK-78A

アンカープレート SFK-77A外形図
アンカープレート SFK-78A外形図

製品仕様

型番仕様材質環境質量付属品
SFK-75Aアンカープレート4080SUS304RoHS10対応品1049g六角穴付ボタンボルト(M12×35)ステンレス2本付
SFK-76Aアンカープレート45901224g六角穴付ボタンボルト(M12×35)ステンレス2本付
SFK-77Aアンカープレート80801345g六角穴付ボルト(M8×25)ステンレス4本付
SFK-78Aアンカープレート90901601g六角穴付ボルト(M8×25)ステンレス4本付

使用例

接続方法

アンカープレート 接続方法図

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アンカープレート4080

1個

4,927円

1,478

( 1,626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アンカープレート4590

1個

4,933円

1,479

( 1,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アンカープレート9090

1個

6,084円

1,825

( 2,008円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。画像は代表画像です。SF-40・45シリーズに適応します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンカープレート

アンカープレート

    アンカープレートブラケットキット

    アンカープレートブラケットキット

      アンカープレート60602S

      アンカープレート60602S

        アジャスタプレートDC単品

        アジャスタプレートDC単品

          アジャスタキャスタープレートDC(単品)

          アジャスタキャスタープレートDC(単品)

            フットベース204040

            フットベース204040

              フットベース2040

              フットベース2040

                アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

                アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

                  フットベース2060

                  フットベース2060

                    アンカープレートブラケット60602Sキット

                    アンカープレートブラケット60602Sキット

                      フットベース40402S

                      フットベース40402S

                        アジャスタブラケットM12(単品)

                        アジャスタブラケットM12(単品)

                          アジャスタブラケットM12Sキット

                          アジャスタブラケットM12Sキット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 4,927円 7,387円 3,966円 873円 876円 1,067円 711円 2,913円 795円 6,218円 1,036円 403円 677円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス アルミ アルミ - - - - ステンレス - アルミ アルミ
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)

                            アンカープレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました