(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アジャスタブラケットM12Lキット

アジャスタブラケットM12Lキット (レビュー)

通常価格(税別)
670円
税込価格
737円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツ。フレームとアジャスタ・キャスターを取付ける際に有効です。ナットとボルト付です。

アジャスタブラケットM12Lキットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アジャスタ用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/30
    SUS製品なので特にどうだというわけではありませんが、40mm用を30mmのフレームに使用したため、折角付属のナットとボルトを使用できませんでした。それ以外は問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスタブラケットM12Lキット

アジャスタブラケットM12Lキット

    アジャスタブラケットM12Sキット

    アジャスタブラケットM12Sキット

      アジャスタブラケットM12(単品)

      アジャスタブラケットM12(単品)

        レベリングフット取付ブラケット

        レベリングフット取付ブラケット

          SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

          SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

            Line6 アングルフット(固定型/調整型)(L6-AFX120/L6-ALF120)

            Line6 アングルフット(固定型/調整型)(L6-AFX120/L6-ALF120)

              Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

              Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

                Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160)

                Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160)

                  SF30 溝幅8mmタイプフットベース

                  SF30 溝幅8mmタイプフットベース

                    Line8 エンドコネクター ECN8080×16

                    Line8 エンドコネクター ECN8080×16

                      Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

                      Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

                        ベースブロック40・ロング

                        ベースブロック40・ロング

                          フットベース204040

                          フットベース204040

                            メーカー SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) SUS
                            通常価格 670円 677円 403円 1,297円 1,147円 1,989円 1,469円 2,400円 940円 3,500円 2,900円 - 1,067円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ 亜鉛 アルミ - 亜鉛 亜鉛 アルミ -
                            アジャスタ取付M径(mm) 12 12 12 - - - 8 - - - - - 12
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - - IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 SUS SF30(溝幅8mmタイプ) IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            仕様 ブラケットキット ブラケットM12Sキット アジャスタブラケットM12 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。