(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,913円 ~ 2,965円
税込価格
3,204円 ~ 3,262円

SF40・45(溝幅10mmタイプ)共通パーツ。フレームを固定する際に有効です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SFJ-7D1

アジャスタブラケット8090 外形図

SFK-7B8S、SFK-7B9S

アジャスタブラケット8090 外形図

製品仕様

型番SFJ-7D1SFK-7B8SSFK-7B9S
名称アジャスタブラケット8090アジャスタブラケット80(ステン)キットアジャスタブラケット90(ステン)キット
キット内容-・アジャスタブラケット80×1・アジャスタブラケット90×1
・六角穴付ボルト(M8×22)×4
・TナットL(M8)×4
材質ステンレスアルミ押出材
ボルト・ナット:ステンレス
質量870g248g280g

使用例

SFJ-7D1

アジャスタブラケット8090 使用例関連画像

SFK-7B8S、SFK-7B9S

アジャスタブラケット8090 使用例関連画像

型番リスト

型番
材質
仕様
キット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミ
ブラケット80キット
アジャスタブラケット80×1/六角穴付ボルト(M8×22)ステンレス×4/TナットL(M8)ステンレス×4

1個

2,913( 3,204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミ
ブラケット90キット
アジャスタブラケット90×1/六角穴付ボルト(M8×22)ステンレス×4/TナットL(M8)ステンレス×4

1個

2,965( 3,262円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45(溝幅10mmタイプ)共通パーツ。フレームを固定する際に有効です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

    フットベース2040

    フットベース2040

      フットベース204040

      フットベース204040

        フットベース40402S

        フットベース40402S

          フットベース4060SS

          フットベース4060SS

            アンカープレートブラケット60602Sキット

            アンカープレートブラケット60602Sキット

              フットベース2060

              フットベース2060

                アジャスタブラケットM12(単品)

                アジャスタブラケットM12(単品)

                  アンカープレート60602S

                  アンカープレート60602S

                    アジャスタブラケットM12Sキット

                    アジャスタブラケットM12Sキット

                      アジャスタブラケットM12Lキット

                      アジャスタブラケットM12Lキット

                        アンカープレートブラケットキット

                        アンカープレートブラケットキット

                          汎用キャスタープレートS

                          汎用キャスタープレートS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 2,913円 711円 1,067円 1,036円 1,158円 6,218円 795円 403円 3,966円 677円 670円 7,387円 2,292円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アジャスタ取付M径(mm) 20 8 12 12 12 - 8 12 - 12 12 - 12
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)

                            アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミフレームにアジャスターフットの取付用
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/25
                            ミスミ製アルミフレームにも取付できて
                            この部品を使用する事でフレームの側面に
                            アジャスターパッドを取付ける事が出来ました。
                            十分な剛性も有ると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました