(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用キャスタープレートL

汎用キャスタープレートL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,369円
税込単価
3,706円

SF共通パーツ。SF-40・45シリーズに適応します。【材質】・SS400・S...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

汎用キャスタープレートL 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFJ-7A3SS4002.1kgRoHS10対応品
SFJ-7A3SSUS3042.1kg

使用例

接続方法

汎用キャスタープレートL 接続方法図

型番リスト

型番
材質
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-7A3S

ステンレス
プレートL(ステン)

1個

3,369( 3,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SF-40・45シリーズに適応します。【材質】・SS400・SUS304

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

SFJ-7A3Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用キャスタープレートLの型番SFJ-7A3Sのページです。
型番SFJ-7A3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用キャスタープレートL

汎用キャスタープレートL

    汎用キャスタープレートS

    汎用キャスタープレートS

      汎用キャスタープレートSS

      汎用キャスタープレートSS

        フットベース2040

        フットベース2040

          フットベース204040

          フットベース204040

            アンカープレート60602S

            アンカープレート60602S

              フットベース40402S

              フットベース40402S

                フットベース2060

                フットベース2060

                  アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

                  アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

                    フットベース4060SS

                    フットベース4060SS

                      アンカープレートブラケット60602Sキット

                      アンカープレートブラケット60602Sキット

                        アジャスタブラケットM12(単品)

                        アジャスタブラケットM12(単品)

                          アジャスタブラケットM12Lキット

                          アジャスタブラケットM12Lキット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 3,369円 2,292円 2,258円 711円 1,067円 3,966円 1,036円 795円 2,913円 1,158円 6,218円 403円 670円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アジャスタ取付M径(mm) 16 12 12 8 12 - 12 8 20 12 - 12 12
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)

                            汎用キャスタープレートLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-7A3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 仕様

                            3,369円

                            ( 3,706円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            スチールプレートL

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました