(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンカープレートブラケット60602Sキット

アンカープレートブラケット60602Sキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,218円
税込単価
6,840円

SF共通パーツ。SF-30シリーズのフレームに適応するアンカープレートです。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アンカープレートブラケット60602Sキット 外形図01

アンカーベース(60602S)

アンカープレートブラケット60602Sキット 外形図02

アンカーブロック(60602S)

製品仕様

キット内容

  • アンカーベース60602S×1
  • アンカーブロック60602S×2
  • 六角穴付ボルト(M6×60)ステンレス×4
  • 六角穴付ボルト(M6×22)ステンレス×4
  • STナットS(M6)×4
  • スベリ止めキャップS×4
 

素材/技術データ

材質SUS304(ベース)
アルミ押出材(アンカーブロック)
質量1328g
環境RoHS10対応品

使用例

アンカープレートブラケット60602Sキット 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-79B

1個

6,218( 6,840円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SF-30シリーズのフレームに適応するアンカープレートです。

カタログ

 

SFK-79Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカープレートブラケット60602Sキットの型番SFK-79Bのページです。
型番SFK-79Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンカープレートブラケット60602Sキット

アンカープレートブラケット60602Sキット

    フットベース40402S

    フットベース40402S

      アジャスタブラケットM12Sキット

      アジャスタブラケットM12Sキット

        フットベース204040

        フットベース204040

          フットベース2040

          フットベース2040

            アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

            アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

              アンカープレート60602S

              アンカープレート60602S

                フットベース4060SS

                フットベース4060SS

                  フットベース2060

                  フットベース2060

                    アジャスタブラケットM12Lキット

                    アジャスタブラケットM12Lキット

                      アジャスタブラケットM12(単品)

                      アジャスタブラケットM12(単品)

                        アンカープレートブラケットキット

                        アンカープレートブラケットキット

                          汎用キャスタープレートS

                          汎用キャスタープレートS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 6,218円 1,036円 677円 1,067円 711円 2,913円 3,966円 1,158円 795円 670円 403円 7,387円 2,292円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレス - アルミ - - - ステンレス - - アルミ アルミ ステンレス -
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            仕様 アンカープレートブラケットキット - ブラケットM12Sキット - - - アンカープレート - - ブラケットキット アジャスタブラケットM12 - -

                            アンカープレートブラケット60602Sキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました