(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスタブラケットM12Sキット

アジャスタブラケットM12Sキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
677円
税込単価
745円

SF共通パーツ。フレームとアジャスタ・キャスターを取付ける際に有効です。ナット...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アジャスタブラケットM12Sキット 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
SFK-7E1アルミ押出材
アルマイト表面処理
80g(単品)
107g(キット)
RoHS10対応品アジャスタブラケットM12×1
TナットS(M6)×2
六角穴付ボルト(M6×15)×2

使用例

使用方法

アジャスタブラケットM12Sキット 使用方法図

※アジャスタ・キャスターは別途ご注文下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-7E1

1個

677( 745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。フレームとアジャスタ・キャスターを取付ける際に有効です。ナットとボルト付です。

カタログ

 

SFK-7E1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブラケットM12Sキットの型番SFK-7E1のページです。
型番SFK-7E1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスタブラケットM12Sキット

アジャスタブラケットM12Sキット

    アジャスタブラケットM12Lキット

    アジャスタブラケットM12Lキット

      アジャスタブラケットM12(単品)

      アジャスタブラケットM12(単品)

        レベリングフット取付ブラケット

        レベリングフット取付ブラケット

          SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

          SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

            Line6 アングルフット(固定型/調整型)(L6-AFX120/L6-ALF120)

            Line6 アングルフット(固定型/調整型)(L6-AFX120/L6-ALF120)

              Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

              Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

                Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160)

                Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160)

                  SF30 溝幅8mmタイプフットベース

                  SF30 溝幅8mmタイプフットベース

                    Line8 エンドコネクター ECN8080×16

                    Line8 エンドコネクター ECN8080×16

                      Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

                      Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

                        ベースブロック40・ロング

                        ベースブロック40・ロング

                          フットベース204040

                          フットベース204040

                            メーカー SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) SUS
                            通常価格 677円 670円 403円 1,297円 1,147円 1,989円 1,469円 2,400円 940円 3,500円 2,900円 - 1,067円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ 亜鉛 アルミ - 亜鉛 亜鉛 アルミ -
                            アジャスタ取付M径(mm) 12 12 12 - - - 8 - - - - - 12
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - - IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 SUS SF30(溝幅8mmタイプ) IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            仕様 ブラケットM12Sキット ブラケットキット アジャスタブラケットM12 - - - - - - - - - -
                            使用可能フレーム SF30/40・BF30/40シリーズ - - - - - - - - - - - SF-20・40・40

                            アジャスタブラケットM12Sキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました