(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用キャスタープレートSS

汎用キャスタープレートSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,258円 ~ 2,264円
税込価格
2,484円 ~ 2,490円

SF共通パーツ。SF-20シリーズに適応します。【材質】・SS400・SUS3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

汎用キャスタープレートSS 外形図

※青字は(ステン)の寸法です。

製品仕様

型番材質質量環境
SFJ-7A1SS400523gRoHS10対応品
SFJ-7A1SSUS304510g

使用例

接続方法

汎用キャスタープレートSS 接続方法図

型番リスト

型番
材質
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
プレートSS

1個

2,258( 2,484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
プレートSS(ステン)

1個

2,264( 2,490円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SF-20シリーズに適応します。【材質】・SS400・SUS304

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用キャスタープレートSS

汎用キャスタープレートSS

    汎用キャスタープレートL

    汎用キャスタープレートL

      汎用キャスタープレートS

      汎用キャスタープレートS

        SF30 溝幅8mmタイプフットベース

        SF30 溝幅8mmタイプフットベース

          Line8 アジャスタブル スタンド AJSF160/AJSFSD160

          Line8 アジャスタブル スタンド AJSF160/AJSFSD160

            Line8 フロア プレート FPT230-01

            Line8 フロア プレート FPT230-01

              脚端ベース AS-AJ型

              脚端ベース AS-AJ型

                ベースブロック40

                ベースブロック40

                  SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

                  SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

                    Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

                    Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

                      ベースブロック40・ロング

                      ベースブロック40・ロング

                        Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

                        Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

                          レベリングフット取付ブラケット

                          レベリングフット取付ブラケット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 レコフレーム(ユキ技研) SUS イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 2,258円 3,369円 2,292円 940円 6,400円 5,400円 1,789円 553円 1,147円 2,900円 - 1,469円 1,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            アジャスタ取付M径(mm) 12 16 12 - - 12 - - - - - 8 -
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 - レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) - IMAO (item) Line 8 レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) IMAO (item) Line 5 -

                            汎用キャスタープレートSSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました