(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティスイッチキットC

セーフティスイッチキットC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,688円 ~ 8,348円
税込価格
8,457円 ~ 9,183円

SF共通パーツになります。オムロン社製、セーフティースイッチキットになります。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

セーフティスイッチキットC 外形図

製品仕様

型番名称仕様【枠・扉】組合せ環境
枠側フレーム扉側
SFK-471CセーフティスイッチキットSS-PCオムロン社製
【D4GS-N2R】
セーフティドアスイッチ〈R〉
【D4GS-N2T】
セーフティドアスイッチ〈T〉
【D4GS-NK2】
操作キー
□20シリーズ樹脂パネル扉 t=5RoHS6対応品
SFK-472CセーフティスイッチキットS-PC□30シリーズ
SFK-473CセーフティスイッチキットL-PC□40・45シリーズ
SFK-HE4CセーフティスイッチキットSS-SSC□20シリーズ□20シリーズフレーム扉
SFK-HE5CセーフティスイッチキットS-SSC□30シリーズ
SFK-HE6CセーフティスイッチキットL40-SSC□40シリーズ
SFK-HE7CセーフティスイッチキットL45-SSC□45シリーズ
SFK-HE8CセーフティスイッチキットS-SC□30シリーズ□30シリーズフレーム扉
SFK-HE9Cセーフティスイッチキット40-SC□40シリーズ
SFK-HF1CセーフティスイッチキットL45-SC□45シリーズ

使用例

セーフティスイッチキットC 使用例

取付図

セーフティスイッチキットC 取付図

型番リスト

型番
枠側フレーム□サイズ(mm)
扉側フレーム(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
樹脂バネル扉t=5
セーフティスイッチキットSS-PC

1個

7,949( 8,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
樹脂バネル扉t=5
セーフティスイッチキットS-PC

1個

8,348( 9,183円 )

5日目

40・45
樹脂バネル扉t=5
セーフティスイッチキットL-PC

1個

8,348( 9,183円 )

8日目

30
□30シリーズフレーム扉
セーフティスイッチキットS-SC

1個

7,688( 8,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。オムロン社製、セーフティースイッチキットになります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティスイッチキットC

セーフティスイッチキットC

    パドロックハスプ SFA-4G1

    パドロックハスプ SFA-4G1

      ソレノイドスイッチキットS-S

      ソレノイドスイッチキットS-S

        セーフティスイッチキットB

        セーフティスイッチキットB

          ソレノイドスイッチキットS-SS

          ソレノイドスイッチキットS-SS

            セーフティスイッチキットA

            セーフティスイッチキットA

              ソレノイドスイッチキットL-S

              ソレノイドスイッチキットL-S

                SDPプレート SFA-470

                SDPプレート SFA-470

                  SDPプレートB

                  SDPプレートB

                    MLプレート

                    MLプレート

                      ソレノイドスイッチキットSS-SS

                      ソレノイドスイッチキットSS-SS

                        ボールキャッチ専用ブラケット

                        ボールキャッチ専用ブラケット

                          ソレノイドスイッチキットL-SS

                          ソレノイドスイッチキットL-SS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 7,688円 3,460円 22,682円 4,458円 20,391円 7,688円 20,480円 994円 469円 618円 22,681円 661円 20,421円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   9日目   8日目   4日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            商品選択 セーフティドアスイッチ - セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ - - - セーフティドアスイッチ - セーフティドアスイッチ

                            セーフティスイッチキットCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました