(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティスイッチキットB(首振キー付)

セーフティスイッチキットB(首振キー付)
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,659円
税込単価
6,225円

SF共通パーツ セーフティスイッチキットB(首振キー付)【仕様】・IDEC社製...

詳細情報を確認する

型番

SFK-HH5C 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品選択[セーフティドアスイッチ] セーフティドアスイッチ枠側フレーム□サイズ(mm)30
扉側フレーム(mm)□30シリーズフレーム扉仕様セーフティスイッチキットS-SB(首振キー付)

商品情報

外形図

セーフティスイッチキットB(首振キー付) 外形図01

※樹脂ストッパーは操作キー位置決めのための部品ですので、固定後は取外しください。

製品仕様

仕様

  • IDEC社製【HS5D-02RN】安全スイッチ
    【HS9Z-A55】操作キー
  • 環境:RoHS6対応品
 

動作特性

  • 直接回路動作力※:60N以上
  • 直接回路動作ストローク※:8mm以上
    ※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。

規格表

キット選定表

セーフティスイッチキットB(首振キー付) 規格表01

使用例

セーフティスイッチキットB(首振キー付) 使用例01

型番リスト

型番
枠側フレーム□サイズ(mm)
扉側フレーム(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-HH5C

30
□30シリーズフレーム扉
セーフティスイッチキットS-SB(首振キー付)

1個

5,659( 6,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ セーフティスイッチキットB(首振キー付)【仕様】・IDEC社製【HS5D-02RN】安全スイッチ、【HS9Z-A55】操作キー・RoHS10対応品 【動作特性】・直接回路動作力※:60N以上・直接回路動作ストローク※:8mm以上※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティスイッチキットB(首振キー付)の型番SFK-HH5Cのページです。
型番SFK-HH5Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティスイッチキットB(首振キー付)

セーフティスイッチキットB(首振キー付)

    セーフティスイッチキットB

    セーフティスイッチキットB

      ソレノイドスイッチキットS-SS

      ソレノイドスイッチキットS-SS

        ソレノイドスイッチキットSS-SS

        ソレノイドスイッチキットSS-SS

          ソレノイドスイッチキットL-SS

          ソレノイドスイッチキットL-SS

            ソレノイドスイッチキットL-S

            ソレノイドスイッチキットL-S

              ソレノイドスイッチキットS-S

              ソレノイドスイッチキットS-S

                セーフティスイッチキットA

                セーフティスイッチキットA

                  HS6B形安全スイッチ(操作キー付)

                  HS6B形安全スイッチ(操作キー付)

                    ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)

                    ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)

                      マグネットキャッチCR

                      マグネットキャッチCR

                        マグネットキャッチCR-N

                        マグネットキャッチCR-N

                          マグネットキャッチ取付プレート単品

                          マグネットキャッチ取付プレート単品

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 5,659円 4,458円 20,391円 22,681円 20,421円 20,480円 22,682円 7,688円 5,988円 14,032円 731円 1,550円 306円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品選択 セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ

                            セーフティスイッチキットB(首振キー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト