(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティスイッチキットA

セーフティスイッチキットA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,688円 ~ 8,580円
税込価格
8,457円 ~ 9,438円

SF共通パーツ セーフティスイッチキットA【仕様】・IDEC社製【HS6B-0...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

セーフティスイッチキットA 外形図

※樹脂ストッパーは操作キー位置決めのための部品ですので、固定後は取外しください。

製品仕様

型番名称仕様【枠・扉】組合せ環境
枠側フレーム扉側
SFK-471AセーフティスイッチキットSS-PAIDEC社製
【HS6B-03B01】
安全スイッチ
【HS9Z-A62】
操作キー
□20シリーズ樹脂パネル扉 t=5RoHS6対応品
SFK-472AセーフティスイッチキットS-PA□30シリーズ
SFK-473AセーフティスイッチキットL-PA□40・45シリーズ
SFK-HE4AセーフティスイッチキットSS-SSA□20シリーズ□20シリーズフレーム扉
SFK-HE5AセーフティスイッチキットS-SSA□30シリーズ
SFK-HE6AセーフティスイッチキットL40-SSA□40シリーズ
SFK-HE7AセーフティスイッチキットL45-SSA□45シリーズ
SFK-HE8AセーフティスイッチキットS-SA□30シリーズ□30シリーズフレーム扉
SFK-HE9AセーフティスイッチキットL40-SA□40シリーズ
SFK-HF1AセーフティスイッチキットL45-SA□45シリーズ

使用例

セーフティスイッチキットA 使用例

取付図

セーフティスイッチキットA 取付図

型番リスト

型番
枠側フレーム□サイズ(mm)
扉側フレーム(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
樹脂バネル扉t=5
セーフティスイッチキットSS-PA

1個

8,348( 9,183円 )

8日目

30
樹脂バネル扉t=5
セーフティスイッチキットS-PA

1個

8,580( 9,438円 )

8日目

40・45
樹脂バネル扉t=5
セーフティスイッチキットL-PA

1個

8,348( 9,183円 )

8日目

30
□30シリーズフレーム扉
セーフティスイッチキットS-SA

1個

7,688( 8,457円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ セーフティスイッチキットA【仕様】・IDEC社製【HS6B-03B01】安全スイッチ、【HS9Z-A62】操作キー・RoHS6対応品【動作特性】・直接回路動作力※:60N以上・直接回路動作ストローク※:8mm以上※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティスイッチキットA

セーフティスイッチキットA

    パドロックハスプ SFA-4G1

    パドロックハスプ SFA-4G1

      セーフティスイッチキットB

      セーフティスイッチキットB

        セーフティスイッチキットC

        セーフティスイッチキットC

          SDPプレート SFA-470

          SDPプレート SFA-470

            ソレノイドスイッチキットSS-SS

            ソレノイドスイッチキットSS-SS

              SDPプレートB

              SDPプレートB

                打掛け錠キット

                打掛け錠キット

                  ソレノイドスイッチキットL-SS

                  ソレノイドスイッチキットL-SS

                    ソレノイドスイッチキットL-S

                    ソレノイドスイッチキットL-S

                      ソレノイドスイッチキットS-S

                      ソレノイドスイッチキットS-S

                        ソレノイドスイッチキットS-SS

                        ソレノイドスイッチキットS-SS

                          MLプレート

                          MLプレート

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 7,688円 3,460円 4,458円 7,688円 994円 22,681円 469円 1,314円 20,421円 20,480円 22,682円 20,391円 618円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品選択 セーフティドアスイッチ - セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ - セーフティドアスイッチ - セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ -

                            セーフティスイッチキットAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました