(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

打掛け錠70mm

打掛け錠70mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,239円
税込単価
1,363円

打掛け錠70mm・材質:SUS304・質量:53g・環境:RoHS10対応品

詳細情報を確認する

  • 商品選択:
  • 仕様:
    ステンレス打掛け錠 70mm

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

打掛け錠70mm 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304
  • 質量:53g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

打掛け錠70mm 使用例

取付例

打掛け錠70mm 取付例

※Tナットはフレーム形状よりご選定下さい。後入れナットでもご使用可能です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-3A1

1個

1,239( 1,363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

打掛け錠70mm・材質:SUS304・質量:53g・環境:RoHS10対応品

カタログ

 

Loading...

SFA-3A1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

打掛け錠70mmの型番SFA-3A1のページです。
型番SFA-3A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

打掛け錠70mm

打掛け錠70mm

    パドロックハスプ SFA-4G1

    パドロックハスプ SFA-4G1

      打掛け錠キット

      打掛け錠キット

        SDPプレート SFA-470

        SDPプレート SFA-470

          MLプレート

          MLプレート

            ソレノイドスイッチキットL-S

            ソレノイドスイッチキットL-S

              セーフティスイッチキットA

              セーフティスイッチキットA

                SDPプレートB

                SDPプレートB

                  セーフティスイッチキットC

                  セーフティスイッチキットC

                    ソレノイドスイッチキットS-S

                    ソレノイドスイッチキットS-S

                      セーフティスイッチキットB

                      セーフティスイッチキットB

                        ソレノイドスイッチキットSS-SS

                        ソレノイドスイッチキットSS-SS

                          CRプレート

                          CRプレート

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,239円 3,460円 1,314円 994円 618円 20,480円 7,688円 469円 7,688円 22,682円 4,458円 22,681円 308円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品選択 - - - セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ - セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ マグネットキャッチ
                            仕様 ステンレス打掛け錠 70mm パドロックハスプ - 樹脂プレートt5トビラに使用 MLプレート ソレノイドスイッチキットL-S - 樹脂プレートt5扉に使用 - ソレノイドスイッチキットS-S - ソレノイドスイッチキットSS-SS -

                            打掛け錠70mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミフレーム構造物製作時の付帯開閉部位に対する打掛け...
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            初期選定時に各社類似品を比較検討した際、SUS製フレーム部材(ブラケットやアクセサリー類含む)が、相対的に他社よりも種類が豊富且つ安価であることから利用を始めました。以後は利用実績から得られた性能に対する信頼感や使い慣れたことで各種工数(設計、選定等)の削減に寄与する点も相まって愛用しており、用途に応じた種々の専用部品を使い分けしています。型番:SFA-3A1も当該品の一つとして利用し、他の多くの商品と同様、佳品として満足できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました