(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンキャッチ

クリーンキャッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,459円 ~ 1,926円
税込価格
1,605円 ~ 2,119円

SF共通パーツ クリーンキャッチ・材質:マグネット:ネオジウム、ケース:POM...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

本体

受板

クリーンキャッチ 本体外形図
クリーンキャッチ 受板外形図

SFK-4KA

クリーンキャッチ SFK-4KA断面図

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

SFK-4KA

型番材質質量環境吸着力キット内容
SFK-4KAマグネット:ネオジウム
ケース:POM
受け板:SUS430
22gRoHS10対応品A面→14N
B面→4.9N
(1)CCブラケットSS×1
(2)クリーンキャッチ×1
(3)EasyナットSS(M5)CN×2
(4)S EasyナットSS(M3)×2
(5)六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2
(6)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2
(7)六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2
(8)平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2

クリーンキャッチ SFK-4KA仕様表コメント

※ 図中のA・B両面共吸着します。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

使用例

SFK-4KA

クリーンキャッチ SFK-4KA使用例

質量58.2g

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
トビラ枠□サイズ(mm)
本体フレーム□サイズ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
CCブラケットSSキット

1個

1,459( 1,605円 )

5日目

20
30
CCブラケットS-SSキット

1個

1,908( 2,099円 )

4日目

30
30
CCブラケットS-Sキット

1個

1,650( 1,815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
40
CCブラケットL40-SSキット

1個

1,491( 1,640円 )

8日目

30
40
CCブラケットL40-Sキット

1個

1,926( 2,119円 )

5日目

40
40
CCブラケットL40-L40キット

1個

1,803( 1,983円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
45
CCブラケットL45-SSキット

1個

1,480( 1,628円 )

4日目

20
50
CCブラケットS50-SSキット

1個

1,485( 1,634円 )

6日目

30
50
CCブラケットS50-Sキット

1個

1,512( 1,663円 )

8日目

20
60
CCブラケットS60-SSキット

1個

1,485( 1,634円 )

6日目

30
60
CCブラケットS60-Sキット

1個

1,892( 2,081円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ クリーンキャッチ・材質:マグネット:ネオジウム、ケース:POM、受け板:SUS430・質量:22g・吸着力:A面→14N、B面→4.9N・RoHS10対応品

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンキャッチ

クリーンキャッチ

    マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

    マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

      マグネットキャッチCR

      マグネットキャッチCR

        CRプレート

        CRプレート

          マグネットキャッチCR-N

          マグネットキャッチCR-N

            マグネットキャッチ取付プレート単品

            マグネットキャッチ取付プレート単品

              マグネットキャッチ40

              マグネットキャッチ40

                マグネットキャッチ DMCタイプ

                マグネットキャッチ DMCタイプ

                  SDPプレート SFA-470

                  SDPプレート SFA-470

                    マグネットキャッチGリミット付

                    マグネットキャッチGリミット付

                      ラッチハンドル25

                      ラッチハンドル25

                        マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

                        マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

                          マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

                          マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS
                            通常価格 1,459円 138円 731円 308円 1,550円 306円 289円 328円 994円 1,583円 1,935円 603円 603円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品選択 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ

                            クリーンキャッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました