(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気形近接センサGLS

磁気形近接センサGLS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,939円 ~ 2,693円
税込価格
2,133円 ~ 2,962円

SF共通パーツ 磁気形近接センサGLS■【SFA-GLS1】(磁気形近接センサ...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

磁気形近接センサGLS 外形図01

磁気形近接センサGLS

 
磁気形近接センサGLS 外形図02

【SFK-4GA】
トビラ枠□20mm・本体フレーム□20mm

磁気形近接センサGLS 外形図03

【SFK-4GB】
トビラ枠□20mm・本体フレーム□30mm

磁気形近接センサGLS 外形図04

【SFK-4GD】
トビラ枠□20mm・本体フレーム□40mm

磁気形近接センサGLS 外形図05

【SFK-4GG】
トビラ枠□20mm・本体フレーム□45mm

磁気形近接センサGLS 外形図06

【SFK-4GJ】
トビラ枠□20mm・本体フレーム□50mm

磁気形近接センサGLS 外形図07

【SFK-4GL】
トビラ枠□20mm・本体フレーム□60mm

磁気形近接センサGLS 外形図08

【SFK-4GC】
トビラ枠□30mm・本体フレーム□30mm

磁気形近接センサGLS 外形図09

【SFK-4GE】
トビラ枠□30mm・本体フレーム□40mm

磁気形近接センサGLS 外形図10

【SFK-4GH】
トビラ枠□30mm・本体フレーム□45mm

磁気形近接センサGLS 外形図11

【SFK-4GK】
トビラ枠□30mm・本体フレーム□50mm

磁気形近接センサGLS 外形図12

【SFK-4GM】
トビラ枠□30mm・本体フレーム□60mm

磁気形近接センサGLS 外形図13

【SFK-4GF】
トビラ枠□40mm・本体フレーム□40mm

磁気形近接センサGLS 外形図14

■使用ブラケット

製品仕様

■【SFA-GLS1】(磁気形近接センサGLS)

  • 材質:ABS
  • 質量:25g
  • 検出距離:15mm(定格)
  • ドアなどの開閉検出に最適です。
 

■使用ブラケット

  • 材質:アルミ

製品仕様

型番キット内容質量
SFK-4GA(1)GLSブラケットSS×1
(2)GLSプレートSS×1
(3)磁気形近接センサGLS×1
(4)EasyナットSS(M5)CN×2
(5)S EasyナットSS(M3)×2
(6)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2
(7)六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2
(8)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×4
(9)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2
(10)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2
86.6g
SFK-4GB(1)GLSブラケットS-SS×1
(2)GLSプレートSS×1
(3)磁気形近接センサGLS×1
(4)S EasyナットS(M5)×2
(5)S EasyナットSS(M3)×2
(6)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2
(7)六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2
(8)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2
(9)六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2
(10)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2
(11)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
94g
SFK-4GD(1)GLSブラケットL40-SS×1
(2)GLSプレートSS×1
(3)磁気形近接センサGLS×1
(4)S EasyナットL(M5)×2
(5)S EasyナットSS(M3)×2
(6)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2
(7)六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2
(8)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2
(9)六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2
(10)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2
(11)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
104g
SFK-4GG(1)GLSブラケットL40-SS×1
(2)GLSプレートL40×1
(3)磁気形近接センサGLS×1
(4)S EasyナットL(M5)×2
(5)S EasyナットSS(M3)×2
(6)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2
(7)六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2
(8)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2
(9)六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2
(10)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2
(11)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
110g
SFK-4GJ(1)GLSプレートSS×1
(2)磁気形近接センサGLS×1
(3)S EasyナットS(M5)×2
(4)S EasyナットSS(M3)×2
(5)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2
(6)六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2
(7)六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2
(8)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2
(9)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2
63.7g
SFK-4GL(1)GLSプレートSS×1
(2)磁気形近接センサGLS×1
(3)S EasyナットS(M5)×2
(4)S EasyナットSS(M3)×2
(5)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2
(6)六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2
(7)六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2
(8)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2
(9)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2
63.7g
型番キット内容質量
SFK-4GC(1)GLSプレートSS×2
(2)GLSブラケットS×1
(3)磁気形近接センサGLS×1
(4)S EasyナットS(M5)×4
(5)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4
(6)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2
(7)六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4
(8)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4
(9)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
122g
SFK-4GE(1)GLSブラケットL40-SS×1
(2)GLSプレートSS×2
(3)磁気形近接センサGLS×1
(4)S EasyナットL(M5)×2
(5)S EasyナットS(M5)×2
(6)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4
(7)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2
(8)六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2
(9)六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2
(10)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4
(11)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
129g
SFK-4GH(1)GLSブラケットL40-SS×1
(2)GLSプレートSS×2
(3)磁気形近接センサGLS×1
(4)S EasyナットL(M5)×2
(5)S EasyナットS(M5)×2
(6)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4
(7)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2
(8)六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2
(9)六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2
(10)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4
(11)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
129g
SFK-4GK(1)GLSプレートSS×2
(2)GLSブラケットS-SS×1
(3)磁気形近接センサGLS×1
(4)S EasyナットS(M5)×4
(5)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4
(6)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2
(7)六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4
(8)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4
(9)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
119g
SFK-4GM(1)GLSプレートSS×1
(2)GLSプレートL40×1
(3)磁気形近接センサGLS×1
(4)S EasyナットS(M5)×4
(5)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4
(6)六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4
(7)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4
(8)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
94.1g
SFK-4GF(1)GLSプレートSS×1
(2)GLSブラケットS×1
(3)GLSプレート40×1
(4)磁気形近接センサGLS×1
(5)S EasyナットL(M5)×4
(6)六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4
(7)六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2
(8)六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4
(9)平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4
(10)平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
142g

型番リスト

型番
トビラ枠□サイズ(mm)
本体フレーム□サイズ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
GLS SSキット

1個

2,565( 2,822円 )

8日目

20
30
GLS S-SSキット

1個

2,415( 2,657円 )

5日目

30
30
GLS S-Sキット

1個

2,557( 2,813円 )

15日目

20
40
GLS L40-SSキット

1個

2,173( 2,390円 )

8日目

30
40
GLS L40-Sキット

1個

2,693( 2,962円 )

8日目

40
40
GLS L40-L40キット

1個

2,398( 2,638円 )

5日目

20
45
GLS L45-SSキット

1個

2,538( 2,792円 )

8日目

30
45
GLS L45-Sキット

1個

2,410( 2,651円 )

8日目

20
50
GLS S50-SSキット

1個

2,036( 2,240円 )

8日目

30
50
GLS S50-Sキット

1個

2,342( 2,576円 )

8日目

20
60
GLS S60-SSキット

1個

1,939( 2,133円 )

8日目

30
60
GLS S60-Sキット

1個

2,475( 2,723円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ 磁気形近接センサGLS■【SFA-GLS1】(磁気形近接センサGLS)・材質:ABS・質量:25g・検出距離:15mm(定格)・ドアなどの開閉検出に最適!■使用ブラケット・材質:アルミ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気形近接センサGLS

磁気形近接センサGLS

    ボールキャッチ専用ブラケット

    ボールキャッチ専用ブラケット

      マグネットキャッチスペーサ

      マグネットキャッチスペーサ

        クリーンマグネットキャッチ25 MD25-N/S

        クリーンマグネットキャッチ25 MD25-N/S

          Line5・6 マグネットロック(MGL40)

          Line5・6 マグネットロック(MGL40)

            クリーンマグネットキャッチ40

            クリーンマグネットキャッチ40

              エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40

              エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40

                CRプレート

                CRプレート

                  マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

                  マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

                    マグネットキャッチセット

                    マグネットキャッチセット

                      打掛錠

                      打掛錠

                        マグネットキャッチCR

                        マグネットキャッチCR

                          マグネットキャッチ40

                          マグネットキャッチ40

                            メーカー SUS SUS エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 1,939円 661円 618円 397円 490円 2,253円 214円 308円 138円 968円 651円 731円 289円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品選択 マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ

                            磁気形近接センサGLSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました