(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチリミット付

マグネットキャッチリミット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,578円 ~ 4,339円
税込価格
1,736円 ~ 4,773円

SF共通パーツ本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マグネットキャッチリミット付 外形図

吸着力:29.4N

製品仕様

・材質:PBT(ケース部)
         フェライト(マグネット)
・質量:52.5g(マグネットキャッチリミット付)

製品仕様マグネットキャッチリミット付 スイッチ仕様関連画像

定格電圧[V]抵抗負荷[A]ランプ負荷[A]誘導負荷[A]
AC12551.53
AC2505-3
DC305-1.5

キット内容

SFK-4CA
SFK-4CB
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLブラケットSS×1
3MLプレート×1
4皿ネジ(M3×6)×2
5平ワッシャーM4用×2
6TナットSS(M3)×2
7TナットSS(M5)×2
8六角穴付ボルト(M4×18)×2
9六角穴付ボルト(M5×15)×4
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLブラケットS×1
3MLプレート×1
4皿ネジ(M3×6)×2
5平ワッシャーM4用×2
6TナットSS(M3)×2
7TナットS(M5)×2
8六角穴付ボルト(M4×18)×2
9六角穴付ボルト(M5×15)×2
10六角穴付ボルト(M5×18)×2
SFK-4CC
SFK-4CJ
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLブラケット×1
3MLプレート×1
4皿ネジ(M3×6)×2
5平ワッシャーM4用×2
6TナットSS(M3)×2
7TナットL(M5)×2
8六角穴付ボルト(M4×18)×2
9六角穴付ボルト(M5×15)×2
10六角穴付ボルト(M5×22)×2
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLブラケットL80・90×1
3TナットSS(M3)×2
4TナットL(M5)×2
5平ワッシャーM4用×2
6六角穴付ボルト(M4×18)×2
7六角穴付ボルト(M5×14)×2
8皿ネジ(M3×6)×2
SFK-4CD
SFK-4CF
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLブラケットS-S×1
3MLマグネプレート×1
4皿ネジ(M3×8)×2
5平ワッシャーM4用×2
6TナットS(M3)×2
7TナットS(M5)×2
8六角穴付ボルト(M4×20)×2
9六角穴付ボルト(M5×10)×2
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLブラケットL-S×1
3MLプレート×1
4皿ネジ(M3×8)×2
5平ワッシャーM4用×2
6TナットS(M3)×2
7TナットL(M5)×2
8六角穴付ボルト(M4×18)×2
9六角穴付ボルト(M5×15)×2
10六角穴付ボルト(M5×22)×2
SFK-4CN
SFK-4CK
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLマグネプレート1×1
3MLプレート×1
4皿ネジ(M3×8)×2
5TナットS(M3)×2
6TナットS(M5)×2
7六角穴付ボルト(M5×10)×2
8平ワッシャーM4用×2
9六角穴付ボルト(M4×18)×2
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLブラケットL80・90×1
3MLマグネプレート1×1
4平ワッシャーM4用×2
5TナットS(M3)×2
6TナットS(M5)×2
7六角穴付ボルト(M4×18)×2
8六角穴付ボルト(M5×14)×2
9十字穴付皿小ネジ(M3×8)×2
SFK-4CL
SFK-4CM
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLプレート×1
3皿ネジ(M3×10)×2
4平ワッシャーM4用×2
5MLブラケット×1
6TナットL(M5)×2
7MLマグネプレート1×1
8六角穴付ボルト(M4×18)×2
9アクセサリナットL(M3)×2
10六角穴付ボルト(M5×22)×2
11六角穴付ボルト(M5×15)×2
1マグネットキャッチリミット付×1
2MLブラケットL-S×1
3MLプレート×1
4MLマグネプレート1×1
5皿ネジ(M3×10)×2
6アクセサリナットL(M3)×2
7六角穴付ボルト(M4×18)×2
8平ワッシャーM4用×2
9TナットL(M5)×2
10六角穴付ボルト(M5×22)×2
11六角穴付ボルト(M5×15)×2

使用例

SFK-4CA

SFK-4CB

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CA

質量:181g/セット

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CB

質量:221g/セット

SFK-4CC

SFK-4CJ

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CC

質量:217.5g/セット

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CJ

質量:125g/セット

SFK-4CD

SFK-4CF

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CD

質量:145.2g/セット

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CF

質量:284.7g/セット

SFK-4CN

SFK-4CK

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CN

質量:179g/セット

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CK

質量:162g/セット

SFK-4CL

SFK-4CM

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CL

質量:266g/セット

マグネットキャッチリミット付 SFK-4CM

質量:293g/セット

用途例

名称トビラ部構造部
MLブラケットSSキットSF-20・20又は
パネルフレームSS
SF-20・20シリーズ
MLブラケットSキットSF-30・30シリーズ
MLブラケットLキットSF-40・45シリーズ
MLブラケットS-SキットSF-30・30SF-30・30シリーズ
MLブラケットL-SキットSF-40・45シリーズ
MLプレート樹脂パネルSF-20・20シリーズ
SF-30・30シリーズ
SF-40・45シリーズ

※MLプレートにはボルト・ナットは含まれておりません。

商品特長詳細

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。
マグネットキャッチにリミットスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。

注意・禁止事項

本製品を設置する際、扉等の荷重を本製品にかけないよう設置してください。
スイッチ部が破損する恐れがあります。

型番リスト

型番
トビラ枠□サイズ(mm)
本体フレーム□サイズ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
マグネットキャッチリミット付

1個

1,578( 1,736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
20
MLブラケットSSキット

1個

2,929( 3,222円 )

5日目

20
30
MLブラケットSキット

1個

2,499( 2,749円 )

5日目

20
40・45
MLブラケットLキット

1個

3,105( 3,416円 )

5日目

30
30
MLブラケットS-Sキット

1個

2,817( 3,099円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
40・45
MLブラケットL-Sキット

1個

3,174( 3,491円 )

8日目

20
80(2列溝タイプ)・90
MLブラケットL80・90キット

1個

2,224( 2,446円 )

5日目

30
80(2列溝タイプ)・90
MLブラケットL80・90-Sキット

1個

2,606( 2,867円 )

5日目

40
40
MLブラケットL40-L40キット

1個

3,358( 3,694円 )

5日目

40
45
MLブラケットL45-L40キット

1個

4,339( 4,773円 )

5日目

30
60(2列溝タイプ)
MLブラケットS60-Sキット

1個

3,056( 3,362円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチリミット付

マグネットキャッチリミット付

    マグネットキャッチGリミット付

    マグネットキャッチGリミット付

      マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

      マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

        マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

        マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

          マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

          マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

            クリーンキャッチ

            クリーンキャッチ

              マグネットキャッチCR-N

              マグネットキャッチCR-N

                CRプレート

                CRプレート

                  マグネットキャッチCR

                  マグネットキャッチCR

                    マグネットキャッチ DMCタイプ

                    マグネットキャッチ DMCタイプ

                      マグネットキャッチ40

                      マグネットキャッチ40

                        アルミフレーム用ロック

                        アルミフレーム用ロック

                          エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40

                          エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) ミスミ レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 1,578円 1,583円 603円 603円 138円 1,459円 1,550円 308円 731円 328円 289円 5,921円 214円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品選択 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ

                            マグネットキャッチリミット付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            類似仕様品の検討のため。
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/12
                            類似仕様品の検討のために購入しました。
                            依頼してすぐに納品されましたので、即検討に移行できました。
                            ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            生産設備稼動部を遮蔽する安全扉に使用しています。マグネットキャッチの通常用途(閉時固着)に加えリミットスイッチの機能を併せ持つこちらの商品を利用することで、省スペースにて開閉検知が可能となるため、大変重宝しています。感度、性能にも満足度が高くリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました