(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチCR

マグネットキャッチCR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
731円 ~ 793円
税込価格
804円 ~ 872円

SF共通パーツ本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マグネットキャッチCR 外形図

※<>内は、マグネットキャッチCR-J

製品仕様

[SFA-44A]
  • 材質:
    ハウジング:樹脂
    マグネット:ネオジウム
    吸着板:ステンレス
  • 環境
    RoHS10対応品
  • 質量
    30.2g(マグネットキャッチCR-N単品)
[SFA-44B]
  • 材質:
    ハウジング:樹脂
    マグネット:ネオジウム
    吸着板:ステンレス
  • 環境:
    RoHS10対応品
  • 質量:
    14g(マグネットキャッチCR-J単品)

規格表

マグネットキャッチCR 規格表

使用例

マグネットキャッチCR 取付例

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マグネットキャッチCR-N

1個

793( 872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マグネットキャッチCR-J

1個

731( 804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

カタログ

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチCR

マグネットキャッチCR

    マグネットキャッチCR-N

    マグネットキャッチCR-N

      CRプレート

      CRプレート

        マグネットキャッチ取付プレート単品

        マグネットキャッチ取付プレート単品

          マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

          マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

            クリーンキャッチ

            クリーンキャッチ

              マグネットキャッチ40

              マグネットキャッチ40

                アルミフレーム用ロック

                アルミフレーム用ロック

                  クリーンマグネットキャッチ25

                  クリーンマグネットキャッチ25

                    打掛錠

                    打掛錠

                      クリーンマグネットキャッチ25 MD25-N/S

                      クリーンマグネットキャッチ25 MD25-N/S

                        マグネットキャッチセット

                        マグネットキャッチセット

                          マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

                          マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

                            メーカー SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック SUS
                            通常価格 731円 1,550円 308円 306円 138円 1,459円 289円 5,921円 2,298円 651円 397円 968円 603円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品選択 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ

                            マグネットキャッチCRのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品作製
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/18
                            早急に必要でしたが、在庫も有り、納品も直ぐされたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト