(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-4EA
マグネットキャッチCR-N マグネットキャッチCR-N

マグネットキャッチCR-N SFK-4EA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,748円
税込単価
1,923円

SF共通パーツ マグネットキャッチCR-N・材質:CRプレート・CRブラケット...

詳細情報を確認する

SFK-4EA の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質:
    CRプレート・CRブラケット:アルミ
    ハウジング:樹脂
    マグネット:ネオジウム
    吸着板:ステンレス
  • 質量:
    30.2g
  • 環境
    RoHS10対応品

規格表

マグネットキャッチCR-N 規格表

使用例

マグネットキャッチCR-N 取付例

※Sキット使用の場合

マグネットキャッチCR-N 取付例

※S-Sキットの場合

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-4EA

マグネットキャッチCR-N Sキット

1個

1,748( 1,923円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ マグネットキャッチCR-N・材質:CRプレート・CRブラケット:アルミ・ハウジング:樹脂・マグネット:ネオジウム・吸着板:ステンレス・質量:30.2g・RoHS10対応

カタログ

 

Loading...

SFK-4EAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチCR-Nの型番SFK-4EAのページです。
型番SFK-4EAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチCR-N

マグネットキャッチCR-N

    マグネットキャッチGリミット付

    マグネットキャッチGリミット付

      CRプレート

      CRプレート

        マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

        マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

          マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

          マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

            ボールキャッチ専用ブラケット

            ボールキャッチ専用ブラケット

              SDPプレート SFA-470

              SDPプレート SFA-470

                パドロックハスプ SFA-4G1

                パドロックハスプ SFA-4G1

                  磁気形近接センサGLS

                  磁気形近接センサGLS

                    セーフティスイッチキットB

                    セーフティスイッチキットB

                      ソレノイドスイッチキットS-S

                      ソレノイドスイッチキットS-S

                        SDPプレートB

                        SDPプレートB

                          マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

                          マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,550円 1,583円 308円 603円 138円 661円 994円 3,460円 1,939円 4,458円 22,682円 469円 603円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品選択 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - - - マグネットキャッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ - マグネットキャッチ

                            マグネットキャッチCR-Nのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の扉部分に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            製造装置の扉の部品に、このマグネットキャッチ(SFK-4EA)を使用しています。扉は別の部品でロックするため、扉が閉まるだけの磁力があれば十分で、マグネットの強さはそれほど重視していません。他と比べて値段が安いので、このマグネットを選定しました。問題なく利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-4EB
                            SFK-4EC
                            SFK-4ED
                            SFK-4EE
                            SFK-4EF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            1,550円

                            ( 1,705円 )
                            1個 -

                            5日目

                            マグネットキャッチCR-N Lキット

                            2,221円

                            ( 2,443円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            マグネットキャッチCR-N S-Sキット

                            2,062円

                            ( 2,268円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            マグネットキャッチCR-N L-Sキット

                            2,069円

                            ( 2,276円 )
                            1個 -

                            8日目

                            マグネットキャッチCR-N L40-L40キット

                            1,902円

                            ( 2,092円 )
                            1個 -

                            5日目

                            マグネットキャッチCR-N L45-Lキット

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました