(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-4X4
マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用) マグネットキャッチG

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用) SFK-4X4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
921円
税込単価
1,013円

SF共通パーツ マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)・材質:ABS(マグネッ...

詳細情報を確認する

SFK-4X4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチG(吸着力:10N)

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用) 外形図_G

マグネットキャッチG取付板20

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用) 外形図_20

マグネットキャッチG取り付板30

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用) 外形図_30

製品仕様

技術情報

材質ABS(マグネットキャッチ)
SPCC (扉側・取付プレート)
質量15g(マグネットキャッチG)

キット内容

名称キット内容
マグネットキャッチG・SSキットマグネットキャッチG×1
マグネットキャッチG取付板20×1
袋ナット(M3)×1
トラスネジ(M3×6)×2
六角穴付ボルト(M5×8)×2
TナットSS(M5)×2
皿ネジ(M3×8)×1
マグネットキャッチG・SキットマグネットキャッチG×1
マグネットキャッチG取付板30×1
袋ナット(M3)×1
トラスネジ(M3×6)×2
六角穴付ポルト(M6×10)×2
TナットS(M6)×2
皿ネジ(M3×10)×1
マグネットキャッチG・LキットマグネットキャッチG×1
マグネットキャッチG取付板30×1
袋ナット(M3)×1
トラスネジ(M3×6)×2
六角穴付ボルト(M6×15)×2
TナットL(M6)×2
皿ネジ(M3×10)×1

使用例

マグネットキャッチG・SSキット

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用) 使用例画像_G_SS

マグネットキャッチG・Sキット

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用) 使用例画像_G_S

マグネットキャッチG・Lキット

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用) 使用例画像_G_L

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-4X4

マグネットキャッチG・SSキット

1個

921( 1,013円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)・材質:ABS(マグネットキャッチ)、SPCC (扉側・取付プレート)・質量:15g(マグネットキャッチG)・RoHS10対応

カタログ

 

Loading...

SFK-4X4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)の型番SFK-4X4のページです。
型番SFK-4X4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

    クリーンキャッチ

    クリーンキャッチ

      マグネットキャッチ40

      マグネットキャッチ40

        CRプレート

        CRプレート

          マグネットキャッチCR

          マグネットキャッチCR

            マグネットキャッチCR-N

            マグネットキャッチCR-N

              マグネットキャッチ DMCタイプ

              マグネットキャッチ DMCタイプ

                ボールキャッチ専用ブラケット

                ボールキャッチ専用ブラケット

                  マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

                  マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

                    マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

                    マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

                      クリーンマグネットキャッチ25 MD25-N/S

                      クリーンマグネットキャッチ25 MD25-N/S

                        マグネットキャッチ取付プレート単品

                        マグネットキャッチ取付プレート単品

                          マグネットキャッチGリミット付

                          マグネットキャッチGリミット付

                            メーカー SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) ミスミ SUS
                            通常価格 138円 1,459円 289円 308円 731円 1,550円 328円 661円 603円 603円 397円 306円 1,583円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品選択 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ

                            マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            装置のマグネット止め部
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/11
                            装置が非磁性体(アルミ、SUS)の時、本製品を利用しています。ヨーク部材も付属しており、それが扉位置でずれないように爪があり工夫されています
                            マグネット位置とヨーク位置の関係も長穴で調整でき、吸着強度を調整可能でいい商品です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器開閉用として
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/23
                            機器扉の開閉用として出来る限り軽量で安価なものを
                            探しておりました。問題なく使用でき、マグネットの強さも
                            丁度良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の架台に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            お客様よりご指定がありましたので、機械の架台のフレームとしてアルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F、アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2Fを購入しました。この商品はそのカバーを作る際に平型蝶番SFA/SFGと平型蝶番用板ナットとカバーサポートを併用しています。マグネットキャッチを使用することにより開閉式にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-498
                            SFK-4X5
                            SFK-4X6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            138円

                            ( 152円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            マグネットキャッチG

                            839円

                            ( 923円 )
                            1個 -

                            8日目

                            マグネットキャッチG・Sキット

                            921円

                            ( 1,013円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            マグネットキャッチG・Lキット

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました