(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-4AD
マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用) マグネットキャッチJ

マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用) SFK-4AD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,316円
税込単価
1,448円

SF共通パーツ マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)・材質:ステンレス(マグ...

詳細情報を確認する

SFK-4AD の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチJ(吸着力:14.7N)

マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用) 外形図1
マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用) 外形図2

製品仕様

技術情報

材質ステンレス(マグネットキャッチハウジング/MP20Pブラケット)
フェライト(マグネット) ダークブラウン塗装
質量35g(マグネットキャッチJ)
24g(MG20Pブラクット)

キット内容

名称キット内容
マグネットキャッチJマグネットキャッチJ(当て板含む)×1
MG20Pブラケット×1
トラスネジ(M4×5)×2
皿ネジ(M3×10)×1
六角穴付ポルト(M4×8)×2
袋ナット(M3)×1
TナットSS(M4)×2

使用例

マグネットキャッチJ

マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用) 使用例_J

MG20Pブレケットキット

マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用) 使用例_MG20P

※パネルガードを使用した場合は取り付けできません。

樹脂トビラ使用時の寸法

SF30・40・45シリーズの場合はフレームに直接マグネットキャッチJを固定可能

マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用) 使用例_画像_03
マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用) 使用例画像_04
マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用) 使用例画像_05

※SF30・40・45の場合のマグネットキャッチ取付ビス等は、別途ご注文ください。

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-4AD

MG20Pブラケットキット

1個

1,316( 1,448円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)・材質:ステンレス(マグネットキャッチハウジング/MP20Pブラケット)、フェライト(マグネット) ダークブラウン塗装・質量:35g(マグネットキャッチJ)、24g(MG20Pブラクット)

カタログ

Loading...

SFK-4ADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)の型番SFK-4ADのページです。
型番SFK-4ADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)

    マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

    マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)

      マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

      マグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)

        マグネットキャッチ40

        マグネットキャッチ40

          マグネットキャッチCR-N

          マグネットキャッチCR-N

            マグネットキャッチリミット付

            マグネットキャッチリミット付

              ラッチハンドル25

              ラッチハンドル25

                アルミフレーム用ロック

                アルミフレーム用ロック

                  ラッチハンドル40

                  ラッチハンドル40

                    クリーンキャッチ

                    クリーンキャッチ

                      クリーンマグネットキャッチ25

                      クリーンマグネットキャッチ25

                        マグネットキャッチCR

                        マグネットキャッチCR

                          CRプレート

                          CRプレート

                            メーカー SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) ミスミ レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS
                            通常価格 603円 603円 138円 289円 1,550円 1,578円 1,935円 5,921円 2,116円 1,459円 2,298円 731円 308円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品選択 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ

                            マグネットキャッチJ(樹脂パネル扉用)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            扉の固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                            扉の固定に使用しました。
                            アルミフレーム用なので設計で考える手間がなく
                            良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            備品棚に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                            自社で使用するために、アルミフレームを使い製作した備品棚の扉部分に使用しています。アクリル板を使った扉部分の、閉時の開き止めでこの商品を使い組み立てました。組立時も使用開始後も特に不具合なく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉留め
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/10
                            シンプルで取り付けやすく良かったです。磁石もしっかりしていて、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-40B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            603円

                            ( 663円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            マグネットキャッチJ

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました