(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

打掛け錠キット

打掛け錠キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,314円 ~ 1,435円
税込価格
1,445円 ~ 1,579円

打掛け錠キット・材質:SUS304・RoHS10対応・質量;97g(30用)・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

打掛け錠キット 外形図

製品仕様

型番仕様材質質量環境使用可能フレームキット内容
AZK-30C打掛け錠キット(30用)SU30497gRoHS10対応品AZピラー3030/3060・打掛け錠
・Easyナット
・十字穴付皿小ネジ
AZK-40B打掛け錠キット(40用)SU304101gRoHS10対応品AZピラー4040(イエロー含む)・打掛け錠
・Easyナット
・十字穴付皿小ネジ

型番リスト

型番
本体フレーム□サイズ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
打掛け錠キット(30用)

1個

1,314( 1,445円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
打掛け錠キット(40用)

1個

1,435( 1,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

打掛け錠キット・材質:SUS304・RoHS10対応・質量;97g(30用)・101g(40用)・使用可能フレーム:AZビラー3030/3060(30用)、AZビラー4040(40用)(イエロー含む)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

打掛け錠キット

打掛け錠キット

    セーフティプラグ

    セーフティプラグ

      打掛け錠70mm

      打掛け錠70mm

        エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ25

        エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ25

          ステンレス打掛錠40

          ステンレス打掛錠40

            エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40

            エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40

              ラッチハンドル25

              ラッチハンドル25

                クリーンマグネットキャッチ25

                クリーンマグネットキャッチ25

                  ステンレスラッチ

                  ステンレスラッチ

                    クリーンマグネットキャッチ40

                    クリーンマグネットキャッチ40

                      磁気形近接センサGLS

                      磁気形近接センサGLS

                        ソレノイドスイッチキットL-SS

                        ソレノイドスイッチキットL-SS

                          ソレノイドスイッチキットS-SS

                          ソレノイドスイッチキットS-SS

                            メーカー SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS
                            通常価格 1,314円 5,640円 1,239円 662円 4,342円 214円 1,935円 2,298円 2,097円 2,253円 1,939円 20,421円 20,391円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~   8日目   8日目  
                            商品選択 セーフティドアスイッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ

                            打掛け錠キットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            裏木戸の開閉用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/14
                            サイズもぴったり、頑丈で風雨にも耐えられそうです。満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームの扉の鍵
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/18
                            30角用のアルミフレームでのキットになっておりその他悩むことなく取り付ける事ができるので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引き戸部製作にあたり付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            得意先様現場内にてロボット稼動範囲を囲い込む安全柵引き戸部製作にあたり付帯部品として使用しています。SUS製品に関しては、以前から各種利用しており性能に対する信頼感や、専用付帯部品が豊富でイメージしたものを容易にありもので形成できるため、設計、製作の手間も軽減でき大変助かっています。型番:AZK-40Bもそういったものの中の一つであり実装も容易で使い勝手の良い商品として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました