(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
685円 ~ 1,586円  特別価格 
税込価格
754円 ~ 1,745円  特別価格 

SF共通パーツ 旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能・材質:アルミ押出材・環...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

L

R

旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能 L外形図
旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能 R外形図

製品仕様

材質質量環境
アルミ押出材35g(SSP)、47g(SP)、72g(L40P)、72g(L45P)RoHS10対応品

規格表

旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能 規格表

使用例

旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能 使用例

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21
25
旗蝶番SP-L

1個

685( 754円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
25
旗蝶番SP-R

1個

753( 828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28.5
30
旗蝶番L45P-L

1個

726円

217

( 239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28.5
30
旗蝶番L45P-R

1個

726円

217

( 239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
25
旗蝶番SP-Lキット

1個

931( 1,024円 )

8日目

21
25
旗蝶番SP-L(ステン)キット

1個

1,586( 1,745円 )

8日目

21
25
旗蝶番SP-Rキット

1個

931( 1,024円 )

8日目

21
25
旗蝶番SP-R(ステン)キット

1個

1,453( 1,598円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ 旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能・材質:アルミ押出材・環境:RoHS10対応品・質量:35g(SSP)、47g(SP)、72g(L40P)、72g(L45P)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

    旗蝶番フレーム用L及びR 抜き差し可能

    旗蝶番フレーム用L及びR 抜き差し可能

      異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能

      異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能

        異形抜差蝶番

        異形抜差蝶番

          ダンパー蝶番J

          ダンパー蝶番J

            ダンパー蝶番K

            ダンパー蝶番K

              ヒンジ25

              ヒンジ25

                ヒンジ40

                ヒンジ40

                  抜差蝶番 SFタイプ

                  抜差蝶番 SFタイプ

                    異形フレーム用平型蝶番

                    異形フレーム用平型蝶番

                      平型蝶番 SFA・SFK

                      平型蝶番 SFA・SFK

                        Line6・8 ヒンジプロファイル HPF/HPFP/HPS

                        Line6・8 ヒンジプロファイル HPF/HPFP/HPS

                          Line8 ヒンジHD(HHD)

                          Line8 ヒンジHD(HHD)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 685円 628円 703円 722円 4,855円 4,905円 1,212円 1,362円 645円 1,013円 666円 - 2,856円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ハタ蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番

                            旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            安全柵
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/01
                            設備の安全柵に使用しました。なんの問題もなくスムーズに組立られ安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました