(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能

異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
703円 ~ 1,394円  特別価格 
税込価格
773円 ~ 1,533円  特別価格 

SF共通パーツ 異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能・材質:アルミ押出材・環境:R...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

L

異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能 外形図_L

R

異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能 外形図_R

製品仕様

名    称型番AA'BB'A1A2A3B1B2B3B4B5(C) t荷重の目安
(N/個)
単品ボルト・
ナットキット
ボルト・ナット
(ステン)キット
旗蝶番3020-LSFA-25L〈SFK-25L〉(SFK-25LS)1621202555810767.51635405449
旗蝶番3020-RSFA-25R〈SFK-25R〉(SFK-25RS)
旗蝶番4020-LSFA-26L〈SFK-26L〉(SFK-26LS)26306414861018.550
旗蝶番4020-RSFA-26R〈SFK-26R〉(SFK-26RS)
旗蝶番4520-LSFA-27L〈SFK-27L〉(SFK-27LS)28.511.5
旗蝶番4520-RSFA-27R〈SFK-27R〉(SFK-27RS)
旗蝶番4030-LSFA-28L〈SFK-28L〉(SFK-28LS)212625711014914064.573
旗蝶番4030-RSFA-28R〈SFK-28A〉(SFK-28RS)
旗鰈番4530-LSFA-29L〈SFK-29L〉(SFK-29LS)28.511.5
旗蝶番4530-RSFA-29R〈SFK-29R〉(SFK-29RS)

※ボルト・ナット(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

技術情報

材質アルミ押出材
質量42g(3020)
54g(4020)
54g(4520)
60g(4030)
60g(4530)

キット内容

名称キット内容
旗蝶番3020-L(R)キット旗蝶番3020-L(R)×1
十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2
十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2
TナットS(M6)×2
TナットSS(M5)×2
旗蝶番4020-L(R)キット旗蝶番4020-L(R)×1
十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2
十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2
TナットL(M6)×2
TナットSS(M5)×2
旗蝶番4520-L(R)キット旗蝶番4520-L(R)×1
十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2
十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2
TナットL(M6)×2
TナットSS(M5)×2
旗蝶番4030-L(R)キット旗蝶番4030-L(R)×1
十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2
十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2
TナットL(M6)×2
TナットS(M6)×2
旗蝶番4530-L(R)キット旗蝶番4530-L(R)×1
十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2
十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2
TナットL(M6)×2
TナットS(M6)×2

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法A′(mm)
寸法B(mm)
寸法B′(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
21
20
25
旗蝶番3020-L

1個

703( 773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
21
20
25
旗蝶番3020-R

1個

703( 773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
26
20
30
旗蝶番4020-L

1個

743( 817円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
26
20
30
旗蝶番4020-R

1個

742( 816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
28.5
20
30
旗蝶番4520-L

1個

891円

356

( 392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
28.5
20
30
旗蝶番4520-R

1個

817円

326

( 359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
26
25
30
旗蝶番4030-L

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
26
25
30
旗蝶番4030-R

1個

819( 901円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
28.5
25
30
旗蝶番4530-L

1個

983円

589

( 648円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
28.5
25
30
旗蝶番4530-R

1個

983円

589

( 648円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
21
20
25
旗蝶番3020-Lキット

1個

1,231( 1,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
21
20
25
旗蝶番3020-L(ステン)キット

1個

1,255( 1,381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
21
20
25
旗蝶番3020-Rキット

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
21
20
25
旗蝶番3020-R(ステン)キット

1個

1,255( 1,381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
26
20
30
旗蝶番4020-Lキット

1個

1,328( 1,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
26
20
30
旗蝶番4020-L(ステン)キット

1個

1,220( 1,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
26
20
30
旗蝶番4020-Rキット

1個

1,328( 1,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
26
20
30
旗蝶番4020-R(ステン)キット

1個

1,331( 1,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
28.5
20
30
旗蝶番4520-Lキット

1個

1,063( 1,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
28.5
20
30
旗蝶番4520-L(ステン)キット

1個

1,163( 1,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
28.5
20
30
旗蝶番4520-Rキット

1個

1,063( 1,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
28.5
20
30
旗蝶番4520-R(ステン)キット

1個

1,163( 1,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
26
25
30
旗蝶番4030-Lキット

1個

1,331( 1,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
26
25
30
旗蝶番4030-L(ステン)キット

1個

1,386( 1,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
26
25
30
旗蝶番4030-Rキット

1個

1,394( 1,533円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
26
25
30
旗蝶番4030-R(ステン)キット

1個

1,380( 1,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
28.5
25
30
旗蝶番4530-Lキット

1個

1,170( 1,287円 )

5日目

21
28.5
25
30
旗蝶番4530-L(ステン)キット

1個

1,141( 1,255円 )

5日目

21
28.5
25
30
旗蝶番4530-Rキット

1個

1,170( 1,287円 )

5日目

21
28.5
25
30
旗蝶番4530-R(ステン)キット

1個

1,141( 1,255円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ 異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能・材質:アルミ押出材・環境:RoHS10対応品・質量:42g(3020)・54g(4020)・54g(4520)・60g(4030)・60g(4530)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能

異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能

    旗蝶番フレーム用L及びR 抜き差し可能

    旗蝶番フレーム用L及びR 抜き差し可能

      旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

      旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

        平型蝶番用板ナット

        平型蝶番用板ナット

          平型・旗蝶番用アルミ板ナット

          平型・旗蝶番用アルミ板ナット

            抜差蝶番 SFタイプ

            抜差蝶番 SFタイプ

              異形抜差蝶番

              異形抜差蝶番

                ダンパー蝶番K

                ダンパー蝶番K

                  高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB

                  高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB

                    異形フレーム用平型蝶番

                    異形フレーム用平型蝶番

                      平型蝶番 SFA・SFK

                      平型蝶番 SFA・SFK

                        高荷重用アルミ押し出し蝶番(異種対応)

                        高荷重用アルミ押し出し蝶番(異種対応)

                          高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB

                          高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 703円 628円 685円 431円 361円 645円 722円 4,905円 4,097円 1,013円 666円 5,997円 4,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ハタ蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番

                            異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製造装置の扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            製造装置の扉の部品に、この抜き差し可能な左右の異形旗蝶番(SFK-25、LSFK-25R)を使っています。異形の蝶番を探していて、他と比べて値段が安いので、このSUS製の蝶番を選定しました。取り付けなど特に気になる点もなく、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク移送関連外販装置のカバー部付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            ワーク移送関連外販装置のカバー部にて開閉補助機構として使用しました。抜き差し蝶番を利用することで、カバーの脱着が容易となるため、清掃及びメンテナンス時など手軽に開放状態にできるため重宝しております。カバーのサイズや形状により型番:SFK-23Rとの使い分けでリピート利用しています。いずれの商品も性能、使い勝手共に良好で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました