(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFB-304A
平型・旗蝶番用アルミ板ナット ヒラガタチョウバンヨウアルミイタナット

平型・旗蝶番用アルミ板ナット SFB-304A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
465円
税込単価
512円

SF共通パーツ本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SFB-304A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

平型・旗蝶番用アルミ板ナット 外形図

製品仕様

材質質量環境
アルミ押出材7.7g(SS)
8.6g(S)
10.6g(L40)
12.2g(L45)
6.7g(SSP)
7.6g(SP)
RoHS10対応品

規格表

平型・旗蝶番用アルミ板ナット 規格表

使用例

接続方法

平型・旗蝶番用アルミ板ナット 接続方法図

※トビラ部が樹脂パネルの際にご利用下さい。

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-304A

7.5
30
平型蝶番S用アルミ板ナット

1個

465( 512円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SFB-304Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型・旗蝶番用アルミ板ナットの型番SFB-304Aのページです。
型番SFB-304Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平型・旗蝶番用アルミ板ナット

平型・旗蝶番用アルミ板ナット

    平型蝶番用板ナット

    平型蝶番用板ナット

      異形抜差蝶番

      異形抜差蝶番

        アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHC

        アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHC

          アルミ押し出しクリーン蝶番締結部品セット ACHF

          アルミ押し出しクリーン蝶番締結部品セット ACHF

            平型蝶番 SFA・SFK

            平型蝶番 SFA・SFK

              異形フレーム用平型蝶番

              異形フレーム用平型蝶番

                アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHO

                アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHO

                  アルミダイカスト蝶番締結部品セット

                  アルミダイカスト蝶番締結部品セット

                    アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット

                    アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット

                      ヒンジ25

                      ヒンジ25

                        蝶番用ナット

                        蝶番用ナット

                          アルミダイカスト蝶番

                          アルミダイカスト蝶番

                            メーカー SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) ミスミ エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 361円 431円 722円 1,797円 3,297円 666円 1,013円 1,797円 898円 1,397円 1,212円 254円 838円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 蝶番用ナット 平蝶番

                            平型・旗蝶番用アルミ板ナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFB-303A
                            SFB-305A
                            SFB-306A
                            SFB-307A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            仕様

                            361円

                            ( 397円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            7.525平型蝶番SS用アルミ板ナット

                            448円

                            ( 493円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            937平型蝶番L40(M6)用アルミ板ナット

                            419円

                            ( 461円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1043平型蝶番L45(M6)用アルミ板ナット

                            410円

                            ( 451円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            7.520旗蝶番SSP用アルミ板ナット

                            アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました