(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平型蝶番用板ナット

平型蝶番用板ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
431円 ~ 601円  特別価格 
税込価格
474円 ~ 661円  特別価格 

SF共通パーツ本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

平型蝶番用板ナット 外形図

製品仕様

材質質量環境
ステンレス13g(SS)
16g(S)
20g(L40)
20g(L45)
RoHS10対応品

規格表

平型蝶番用板ナット 規格表

使用例

接続方法

平型蝶番用板ナット 接続方法図

※トビラ部が樹脂パネルの際にご利用下さい。

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.5
25
平型蝶番SS用板ナット

1個

512( 563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
30
平型蝶番S用板ナット

1個

431( 474円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
37
平型蝶番L40(M6)用板ナット

1個

470( 517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
43
平型蝶番L45(M6)用板ナット

1個

601円

360

( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平型蝶番用板ナット

平型蝶番用板ナット

    平型・旗蝶番用アルミ板ナット

    平型・旗蝶番用アルミ板ナット

      旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

      旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

        旗蝶番フレーム用L及びR 抜き差し可能

        旗蝶番フレーム用L及びR 抜き差し可能

          異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能

          異形旗蝶番L及びR 抜き差し可能

            ダンパー蝶番K

            ダンパー蝶番K

              高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB

              高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB

                高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB

                高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB

                  抜差蝶番 SFタイプ

                  抜差蝶番 SFタイプ

                    高荷重用アルミ押し出し蝶番(異種対応)

                    高荷重用アルミ押し出し蝶番(異種対応)

                      異形抜差蝶番

                      異形抜差蝶番

                        アルミ押し出し蝶番 AHO

                        アルミ押し出し蝶番 AHO

                          アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHO

                          アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHO

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 431円 361円 685円 628円 703円 4,905円 4,097円 4,497円 645円 5,997円 722円 1,697円 1,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番

                            平型蝶番用板ナットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            当社品スタンドアローン検査設備の架台やフレーム製作時に...
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            SUS製アルミ構造材は、それ自体にサイズや形状、溝幅等豊富な商品群を有している点に加え、締結または付帯部品実装時に必須となる副資材もバラエティーに富んだラインアップがあり設計に自由度が利くことを鑑みた委託先設計者による採択で使用を始めました。用途に応じ、多種多様に利用する内の一つとして型番:SFB-305も継続購入しています(性能、使い勝手に満足度の高い商品であることと、当社自体がリピートオーダー品に利用するため、規格統一の意味合いもあり)。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の架台に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            お客様よりご指定がありましたので、機械の架台のフレームとしてアルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F、アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2Fを購入しました。この商品はそのカバーを作る際に平型蝶番SFA・SFKとマグネットキャッチG(樹脂パネル扉用)を併用しています。平型蝶番を固定する際に使用しており、特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました