(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平型蝶番 SFA・SFK

平型蝶番 SFA・SFK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
666円 ~ 1,431円
税込価格
733円 ~ 1,574円

SF共通パーツ 平型蝶番・材質:アルミ押出材・環境:RoHS対応品

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

平型蝶番SS、Sシリーズ

平型蝶番Lシリーズ

平型蝶番 SFA・SFK 外形図1
平型蝶番 SFA・SFK 外形図2

製品仕様

型番名称ABA1A2B1B2(C)DtR荷重の目安
(N/個)
質量
SFA-2A1平型蝶番SS2125367.5471155.645.64926.9g
SFK-2A1
SFK-2A1S
平型蝶番SSキット
平型蝶番SS(ステン)キット
SFA-2A1B平型蝶番SSブラック
SFA-2A2平型蝶番S32304888.566.14.56.17335.4g
SFK-2A2
SFK-2A2S
平型蝶番Sキット
平型蝶番S(ステン)キット
SFA-2A2B平型蝶番Sブラック
SFA-2A3平型蝶番L40(M6)42376210631358.7g
SFK-2A3
SFK-2A3S
平型蝶番L40(M6)キット
平型蝶番L40(M6)ステンキット
SFA-2A3B平型蝶番L40(M6)ブラック
SFA-2A4平型蝶番L45(M6)47438016.51072.5g
SFK-2A4
SFK-2A4S
平型蝶番L45(M6)キット
平型蝶番L45(M6)ステンキット
SFA-2A4B平型蝶番L45(M6)ブラック

材質:アルミ押出材

キット内容

平型蝶番SSキット平型蝶番Sキット平型蝶番L40(M6)キット平型蝶番L45(M6)キット
・平型蝶番SS×1
・十字穴付皿ボルト(M5×8)×4
・TナットSS(M5)×4
・平型蝶番S×1
・十字穴付皿ボルト(M6×12)×4
・TナットS(M6)×4
・平型蝶番L40(M6)×1
・十字穴付皿ボルト(M6×15)×4
・Tナット(M6)×4
・平型蝶番L45(M6)×1
・十字穴付皿ボルト(M6×15)×4
・Tナット(M6)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21
25
平型蝶番SS

1個

666( 733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
25
平型蝶番SSブラック

1個

1,013( 1,114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
30
平型蝶番S

1個

749( 824円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
30
平型蝶番Sブラック

1個

1,141( 1,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
37
平型蝶番L40(M6)

1個

762( 838円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
37
平型蝶番L40(M6)ブラック

1個

1,139( 1,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
43
平型蝶番L45(M6)

1個

1,032( 1,135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
43
平型蝶番L45(M6)ブラック

1個

1,221( 1,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
25
平型蝶番SSキット

1個

992( 1,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
25
平型蝶番SS(ステン)キット

1個

1,107( 1,218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
30
平型蝶番Sキット

1個

1,021( 1,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
30
平型蝶番S(ステン)キット

1個

988( 1,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
37
平型蝶番L40(M6)キット

1個

1,157( 1,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
37
平型蝶番L40(M6)ステンキット

1個

1,220( 1,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
43
平型蝶番L45(M6)キット

1個

1,312( 1,443円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
43
平型蝶番L45(M6)ステンキット

1個

1,431( 1,574円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ 平型蝶番・材質:アルミ押出材・環境:RoHS対応品

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平型蝶番 SFA・SFK

平型蝶番 SFA・SFK

    異形フレーム用平型蝶番

    異形フレーム用平型蝶番

      高荷重用アルミ押し出し蝶番(異種対応)

      高荷重用アルミ押し出し蝶番(異種対応)

        高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB

        高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB

          高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH

          高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH

            トルク蝶番 トルク固定タイプ

            トルク蝶番 トルク固定タイプ

              ステンレス蝶番(挟み込み式)

              ステンレス蝶番(挟み込み式)

                高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB

                高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB

                  コンパクト樹脂蝶番

                  コンパクト樹脂蝶番

                    旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

                    旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

                      ダンパー蝶番K

                      ダンパー蝶番K

                        抜差蝶番 SFタイプ

                        抜差蝶番 SFタイプ

                          蝶番用ナット

                          蝶番用ナット

                            メーカー SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 666円 1,013円 5,997円 4,097円 5,897円 567円 1,297円 4,497円 567円 685円 4,905円 645円 254円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 蝶番用ナット

                            平型蝶番 SFA・SFKのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー
                            検査テーブル製作
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            アルミフレームへの取り付け用に購入しましたが納期、価格ともに満足な商品です。軽量な点も満足なところですが強度に関して少し不安があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車ベースにドアを付けるため
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            当社が設計込みで受注した製品、台車枠の部品として使用しました。アルミフレームで枠を組んだ台車ベースにドアを付けるためにこの商品を使用しています。当社でも取引のある商社はありますが、ミスミですと納期が早いので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の蝶番
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            扉の蝶番として使用しました。
                            板金の蝶番よりしっかりしていて見栄えも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備付帯部品として
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            社内生産設備カバー部製作にあたり利用したアルミフレームに対し用途に応じた種々の付帯部品を購入しました。型番:SFA-2A3も当該品の一つです。今回はスポットでの利用であったため、定期的に入用という類の部品ではありませんが、性能や使い勝手は良好であったので次回同様の設備製作が必要となった場合には、リピート利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内の扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            ミスミに合う商品がなかったので、SUS社の中からこの商品を選定しました。アルミフレームに取り付けて、結合の際にハードブラケットS-SS-Rも使用しています。組み立てもスムーズに行うことができ、強度の面でも問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました