(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取手Dタイプ

取手Dタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
791円
税込単価
870円

【特長】・アルミフレーム用SF共通パーツです。・取付方法は、めねじです。【材質...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

取手Dタイプ 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFK-701アルミ押出材  アルマイト処理(取手D) 
PA(ライトグレー)(取手レールキャップ)
112g(取手D)
2g/コ(取手レールキャップ)
RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-701

1個

791( 870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミフレーム用SF共通パーツです。・取付方法は、めねじです。【材質】・ A6063SS-T6です。

カタログ

 

Loading...

SFK-701で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手Dタイプの型番SFK-701のページです。
型番SFK-701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取手Dタイプ

取手Dタイプ

    プラキャビネット取手

    プラキャビネット取手

      樹脂取手

      樹脂取手

        取手レールキャップA

        取手レールキャップA

          取手レールキャップB

          取手レールキャップB

            アルミキャップ付取手25

            アルミキャップ付取手25

              アルミキャップ付取手40

              アルミキャップ付取手40

                スペシャルフレーム M4シリーズ 取手フレーム

                スペシャルフレーム M4シリーズ 取手フレーム

                  取手Cタイプ

                  取手Cタイプ

                    取手用ナット

                    取手用ナット

                      アルミ取手 HDL2

                      アルミ取手 HDL2

                        ポリアミドハンドル 樹脂製取手

                        ポリアミドハンドル 樹脂製取手

                          パイプ取手 アルミ小径タイプ

                          パイプ取手 アルミ小径タイプ

                            メーカー SUS レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) ミスミ
                            通常価格 791円 642円 848円 181円 181円 1,047円 1,047円 - 1,172円 428円 1,597円 1,740円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アルミフレーム用 U字型・ストレート U字型・ストレート 当て板・専用ナット 当て板・専用ナット U字型・ストレート U字型・ストレート アルミフレーム用 U字型・ストレート 当て板・専用ナット U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・変形
                            取付方法 めねじ 丸穴 丸穴 めねじ めねじ 丸穴 丸穴 - めねじ めねじ 丸穴 丸穴 丸穴
                            材質 A6063SS-T6 - - ポリアミド ポリアミド - - - ZDC - - - -
                            表面処理 アルマイト処理 - - - - - - - サチライトクロムメッキ - - - -

                            取手Dタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/06
                            引き戸やスライド式扉の取手として使ってます。
                            強度、見た目とも問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました