(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取手Gタイプ

取手Gタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
865円
税込単価
952円

SF共通パーツ【取付方法】・めねじ。【材質】・ A6063。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

取手Gタイプ 外形図

製品仕様

材質アルミ
アルマイト処理
質量35g

使用例

取付方法

取手Gタイプ 使用例

観音扉に使用すれば安全に扉の開閉を行うことができます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-305

1個

865( 952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【取付方法】・めねじ。【材質】・ A6063。

カタログ

 

Loading...

SFA-305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手Gタイプの型番SFA-305のページです。
型番SFA-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取手Gタイプ

取手Gタイプ

    角度付アルミ取手 HDL

    角度付アルミ取手 HDL

      ステンレス取手

      ステンレス取手

        取手Aタイプ

        取手Aタイプ

          Line5 ラウンドハンドグリップAL(HGR-R)

          Line5 ラウンドハンドグリップAL(HGR-R)

            アルミ取手 HDL2

            アルミ取手 HDL2

              アングル取手 台座付タイプ

              アングル取手 台座付タイプ

                Line5 ハンドグリップAL(HGR)

                Line5 ハンドグリップAL(HGR)

                  アルミフレーム用外付丸棒取手

                  アルミフレーム用外付丸棒取手

                    角度付アルミ取手

                    角度付アルミ取手

                      ステンレス鋼製丸棒取手

                      ステンレス鋼製丸棒取手

                        アルミフレーム用台座付丸棒取手

                        アルミフレーム用台座付丸棒取手

                          Line5 ハンドグリップ(HGL)

                          Line5 ハンドグリップ(HGL)

                            メーカー SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック ミスミ イマオコーポレーション ミスミ エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 865円 1,497円 1,297円 308円 1,080円 1,597円 970円 734円 1,906円 1,897円 1,160円 844円 2,448円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 U字型・変形 U字型・変形 U字型・ストレート アーチ型 U字型・変形 U字型・ストレート U字型・変形 U字型・ストレート - U字型・変形 U字型・変形 U字型・ストレート U字型・ストレート
                            取付方法 めねじ 丸穴 めねじ めねじ めねじ 丸穴 皿穴 めねじ 丸穴 - めねじ - めねじ
                            材質 A6063 - - (本体)ポリカーボネイト (タップ部)黄銅 - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト処理 - - - - - - - - - - - -

                            取手Gタイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            コントロールBOXの上部に設置
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/01
                            コントロールBOXの上部に設置しました。
                            取っ手がちょうどいいカーブなので設備の前方に
                            ひっかけることが可能になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の取手
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/03
                            ゴツゴツしておらず、取手に直接タップが切ってあるので、扉の取手をシンプルにあまり目立たせたくないような場合に選定すると良いでしょう。
                            コストも安くお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            なくては困るからこそ。
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/29
                            操作ボックスを頼んだものの、取っ手がない!何てこともよくある話です。
                            おすいうときにここではすぐに買える。これがうれしいんですよね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉またはカバーの取手用部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            顧客から設計こみで製作を依頼されているアルミフレームで組立た製品に扉またはカバーをつける際の扉またはカバーの取手用部品として使用しています。選定理由は金属製で裏座を取付ることでアルミフレームに組込めることができるという理由でこの商品にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました