(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-102R
スロットキャップL スロットキャップL

スロットキャップL SFA-102R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
547円
税込単価
602円

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFA-102R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スロットキャップL 外形図

製品仕様

材質PE
単位質量46g/m
型番SFA-102SFA-102GSFA-102LSFA-102VSFA-102MSFA-102YSFA-102R
名称スロットキャプL(l=2,000mm/本)
ブラックライトグレーブルーアイボリーグリーンイエローレッド

使用例

スロットキャップL 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-102R

[レッド系] レッド

1個

547( 602円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) 仕様 L=2000 材質 ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SFA-102Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットキャップLの型番SFA-102Rのページです。
型番SFA-102Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットキャップL

スロットキャップL

    スロットキャップS

    スロットキャップS

      スロットキャップSS

      スロットキャップSS

        スペシャルフレーム M8シリーズ T溝カバーフレーム

        スペシャルフレーム M8シリーズ T溝カバーフレーム

          アルミ溝カバー

          アルミ溝カバー

            スペシャルフレーム M6シリーズ T溝カバーフレーム

            スペシャルフレーム M6シリーズ T溝カバーフレーム

              溝カバー アルミタイプ

              溝カバー アルミタイプ

                溝カバー  軟質塩化ビニール

                溝カバー  軟質塩化ビニール

                  スロットシールL

                  スロットシールL

                    安全保護カバー

                    安全保護カバー

                      安全保護カバー 2面用

                      安全保護カバー 2面用

                        スロットシールS

                        スロットシールS

                          アルファコンベア フェースライナー

                          アルファコンベア フェースライナー

                            メーカー SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 470円 394円 335円 - - - - 646円 1,562円 - - 1,059円 498円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ - - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 PVC エストラマー EPDM EPDM エストラマー ABS樹脂
                            仕様 L=2000 L=2000 L=2000 - - - - - L=5000 - - L=5000 -

                            スロットキャップLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            筐体フレームに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/22
                            アルミフレーム溝にケーブルを通した時の目隠しや、保管時に溝に溜まる埃の侵入を防ぐ事が出来て掃除が楽になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーに
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            アルミフレームに簡単に取り付けでき、色・サイズ等選べて
                            良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームのシール
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/05
                            切断するのに少し手間でしたが、安価で購入することができ満足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-102
                            SFA-102G
                            SFA-102L
                            SFA-102M
                            SFA-102V
                            SFA-102Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            481円

                            ( 529円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            [ブラック系] ブラック

                            470円

                            ( 517円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [グレー系] ライトグレー

                            547円

                            ( 602円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [ブルー系] ブルー

                            547円

                            ( 602円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [グリーン系] グリーン

                            547円

                            ( 602円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [ホワイト系] アイボリー

                            481円

                            ( 529円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [イエロー系] イエロー

                            溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました