(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロットシールL

スロットシールL
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,562円
税込単価
1,718円

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ...

詳細情報を確認する

型番

SFA-172 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質[樹脂] エストラマー
[グレー系] ライトグレー仕様L=5000

商品情報

外形図

スロットシールL 外形図

製品仕様

  • 材質:エラストマー
  • 単位質量:68g/m
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

スロットシールL 使用例

※SF-40シリーズへ取付の際は下部をはがしてご使用下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-172

1個

1,562( 1,718円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) 仕様 L=5000 材質 エラストマー

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットシールLの型番SFA-172のページです。
型番SFA-172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットシールL

スロットシールL

    スロットシールS

    スロットシールS

      フェースストライプ

      フェースストライプ

        スロットシールSS

        スロットシールSS

          スペシャルフレーム M6シリーズ T溝カバーフレーム

          スペシャルフレーム M6シリーズ T溝カバーフレーム

            アクセサリー フェースライナー

            アクセサリー フェースライナー

              アルミ溝カバー

              アルミ溝カバー

                スペシャルフレーム M8シリーズ T溝カバーフレーム

                スペシャルフレーム M8シリーズ T溝カバーフレーム

                  溝カバー アルミタイプ

                  溝カバー アルミタイプ

                    溝カバー  軟質塩化ビニール

                    溝カバー  軟質塩化ビニール

                      スロットキャップS(ソフト)

                      スロットキャップS(ソフト)

                        アルファコンベア フェースライナー

                        アルファコンベア フェースライナー

                          パネルスペーサ

                          パネルスペーサ

                            メーカー SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ SUS エヌアイシ・オートテック ミスミ
                            通常価格 1,562円 1,059円 368円 1,085円 - 348円 - - - 646円 394円 498円 -
                            通常出荷日 8日目   3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   2日目~   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ - レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ - - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ -
                            材質 エストラマー エストラマー ポリエチレン[PE] エストラマー A6063S-T5 ABS樹脂 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 PVC LDPE ABS樹脂 -
                            ライトグレー ライトグレー - ライトグレー グレー - シルバー グレー シルバー - - - -
                            仕様 L=5000 L=5000 - L=5000 - - - - - - L=2000 - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            スロットシールLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト