(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロットキャップS(ソフト)

スロットキャップS(ソフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
394円
税込価格
433円

【特長】・入れやすさを向上させた柔らかい素材のスロットキャップです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スロットキャップS(ソフト) 外形図

製品仕様

型番名称材質質量
SFA-115スロットキャップS(ソフト)(ブラック)(l=2,000mm/本)LDPE22.2g/m
SFA-115GスロットキャップS(ソフト)(ブライトグレー)(l=2,000mm/本)

使用例

スロットキャップS(ソフト) 使用例関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ブラック系] ブラック

1個

394( 433円 )

9日目

[グレー系] ライトグレー

1個

394( 433円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・入れやすさを向上させた柔らかい素材のスロットキャップです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットキャップS(ソフト)

スロットキャップS(ソフト)

    スロットキャップSS

    スロットキャップSS

      スロットキャップS

      スロットキャップS

        Line6・8 アルミグルーブカバー(AGC)

        Line6・8 アルミグルーブカバー(AGC)

          アルミ溝カバー

          アルミ溝カバー

            溝カバー  エラストマ

            溝カバー  エラストマ

              Line5・6 グリップグルーブカバー(GPGC)

              Line5・6 グリップグルーブカバー(GPGC)

                Line5・6・8 グルーブカバー(GVC)

                Line5・6・8 グルーブカバー(GVC)

                  Line5・6・8 ラバーグルーブカバー(RGC)

                  Line5・6・8 ラバーグルーブカバー(RGC)

                    スロットキャップL

                    スロットキャップL

                      スロットシールS

                      スロットシールS

                        溝カバー スポンジタイプ

                        溝カバー スポンジタイプ

                          スロットシールSS

                          スロットシールSS

                            メーカー SUS SUS SUS イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS ミスミ SUS
                            通常価格 394円 335円 394円 1,739円 - 390円 - 560円 - 470円 1,059円 - 1,085円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   3日目~   3日目   4日目   2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目  
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) - - - - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            材質 LDPE ポリエチレン ポリエチレン アルミ A6063S-T5 スチレン系エラストマ TPE ポリプロピレン ニトリルゴム ポリエチレン エストラマー - エストラマー
                            仕様 L=2000 L=2000 L=2000 - - - - - - L=2000 L=5000 - L=5000

                            スロットキャップS(ソフト)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            社内設備製作時付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            治具等社内設備製作時の躯体としてフレームを使用した際の付帯部品として利用しています。目的やタイミングに応じ、都度入手性の良さ、強度、サイズ等を比較検討した上で、各社の類似品を使い分けしており、SUSフレーム採用時には、必然的に型番:SFA-115Gを使用します。特に先進メーカーであるSUSに関しては、バラエティーに富んだ商品群を有し且つ実績が伴っているため、安心して利用できます。この商品に関しても挿入の向きを変えることで、スロットに対し部品換装を容易にさせるためのレールとして、またはブラインドとして、用途による使い分けができる利便性の高さに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました