(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-104
スロットキャップS スロットキャップS

スロットキャップS SFA-104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
394円
税込単価
433円

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) 仕様 L...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFA-104 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スロットキャップS 外観図

製品仕様

名称スロットキャップS(L=2,000mm/本)
型番SFA-104SFA-104GSFA-104LSFA-104VSFA-104MSFA-104YSFA-104R
カラーブラックライトグレーブルーアイボリーグリーンイエローレッド

技術情報

材質PE
単位質量25g/m

使用例

スロットキャップS 使用例_画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-104

[ブラック系] ブラック

1個

394( 433円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) 仕様 L=2000 材質 ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SFA-104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットキャップSの型番SFA-104のページです。
型番SFA-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットキャップS

スロットキャップS

    スロットキャップSS

    スロットキャップSS

      スロットキャップL

      スロットキャップL

        スロットシールS

        スロットシールS

          スロットシールSS

          スロットシールSS

            スロットシールL

            スロットシールL

              Line5・6 グリップグルーブカバー(GPGC)

              Line5・6 グリップグルーブカバー(GPGC)

                スロットキャップS(ソフト)

                スロットキャップS(ソフト)

                  アクセサリー フェースライナー

                  アクセサリー フェースライナー

                    Line5・6・8 ラバーグルーブカバー(RGC)

                    Line5・6・8 ラバーグルーブカバー(RGC)

                      Line6・8 アルミグルーブカバー(AGC)

                      Line6・8 アルミグルーブカバー(AGC)

                        Line5・6・8 グルーブカバー(GVC)

                        Line5・6・8 グルーブカバー(GVC)

                          溝カバー スポンジタイプ

                          溝カバー スポンジタイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 394円 335円 470円 1,059円 1,085円 1,562円 - 394円 348円 - 1,739円 560円 -
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   8日目   3日目   9日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - - - - -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン エストラマー エストラマー エストラマー TPE LDPE ABS樹脂 ニトリルゴム アルミ ポリプロピレン -
                            仕様 L=2000 L=2000 L=2000 L=5000 L=5000 L=5000 - L=2000 - - - - -

                            スロットキャップSのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            Tスロの溝埋め
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/26
                            客先指示でTスロの溝埋めに使いました。
                            取付は簡単でした。
                            見栄えも良くなり、ホコリだまり等を防ぐことが出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Tスロの溝埋め
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/26
                            客先指示でTスロの溝埋めに使いました。
                            取付は簡単でした。
                            見栄えも良くなり、ホコリだまり等を防ぐことが出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームの溝埋め
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/11
                            アルミフレームの溝は時間がたつとゴミや油などが溜まり汚くなっていた。溝を埋めることで汚れがたまらないようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護用カバー
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            アルミフレームに簡単に取り付けでき、色・サイズ等選べて
                            良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームのTスロに
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            アルミフレームのTスロに取付設置して使用。
                            埃等が溜まることを防げて、見栄えも良くなります。
                            取付は簡単に出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ALフレームの溝埋め
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/29
                            ALフレームの溝埋めに使用。
                            カラーバリエーションが多いので用途や目的によって使用幅が広がり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-104G
                            SFA-104L
                            SFA-104M
                            SFA-104R
                            SFA-104V
                            SFA-104Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            394円

                            ( 433円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [グレー系] ライトグレー

                            394円

                            ( 433円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [ブルー系] ブルー

                            448円

                            ( 493円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [グリーン系] グリーン

                            394円

                            ( 433円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [レッド系] レッド

                            448円

                            ( 493円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [ホワイト系] アイボリー

                            466円

                            ( 513円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [イエロー系] イエロー

                            溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました