(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-103
スロットキャップSS スロットキャップSS

スロットキャップSS SFA-103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) 仕様 L...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFA-103 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スロットキャップSS 外形図

製品仕様

型番材質質量(g/m)環境
SFA-103ブラックPE14RoHS10対応品
SFA-103Gライトグレー
SFA-103Lブルー
SFA-103Mグリーン
SFA-103Rレッド
SFA-103Vアイボリー
SFA-103Yイエロー

使用例

スロットキャップSS 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-103

[ブラック系] ブラック

1個

368( 405円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) 仕様 L=2000 材質 ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SFA-103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットキャップSSの型番SFA-103のページです。
型番SFA-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットキャップSS

スロットキャップSS

    スロットキャップL

    スロットキャップL

      スロットキャップS

      スロットキャップS

        スロットシールSS

        スロットシールSS

          スロットシールL

          スロットシールL

            スロットシールS

            スロットシールS

              スロットキャップS(ソフト)

              スロットキャップS(ソフト)

                Line6・8 アルミグルーブカバー(AGC)

                Line6・8 アルミグルーブカバー(AGC)

                  Line5・6 グリップグルーブカバー(GPGC)

                  Line5・6 グリップグルーブカバー(GPGC)

                    アクセサリー フェースライナー

                    アクセサリー フェースライナー

                      Line5・6・8 ラバーグルーブカバー(RGC)

                      Line5・6・8 ラバーグルーブカバー(RGC)

                        溝カバー スポンジタイプ

                        溝カバー スポンジタイプ

                          Line5・6・8 グルーブカバー(GVC)

                          Line5・6・8 グルーブカバー(GVC)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 335円 470円 394円 1,085円 1,562円 1,059円 394円 1,739円 - 348円 - - 560円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   8日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   2日目   当日出荷可能 3日目  
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - - - - - -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン エストラマー エストラマー エストラマー LDPE アルミ TPE ABS樹脂 ニトリルゴム - ポリプロピレン
                            仕様 L=2000 L=2000 L=2000 L=5000 L=5000 L=5000 L=2000 - - - - - -

                            スロットキャップSSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            安全対策として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                            アルミフレームで組んだ架台などの溝に手や指が入りけがをするとの指摘がありましたので、安全対策としてこの商品を購入しました。溝に差し込むだけなので簡単に施工できました。架台の構造により作業に手間取る部分があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            アルミフレームに簡単に取り付けでき、色・サイズ等選べて
                            良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Tスロに
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/09
                            使用歴5年以上。
                            Tスロに取付けて使用しています。
                            取付も容易に出来てサイズも合わせやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA
                            SFA-103G
                            SFA-103L
                            SFA-103M
                            SFA-103R
                            SFA-103V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            368円

                            ( 405円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            [グレー系] ライトグレー

                            418円

                            ( 460円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [ブルー系] ブルー

                            418円

                            ( 460円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [グリーン系] グリーン

                            335円

                            ( 369円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [レッド系] レッド

                            418円

                            ( 460円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [ホワイト系] アイボリー

                            溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました