(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップロックタイプN4545

フレームキャップロックタイプN4545

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
387円 ~ 402円
税込価格
426円 ~ 442円

付属のボルトにより、フレー厶へのタップ加工不要でロックが可能となりました。色は...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップロックタイプN4545 外形図

製品仕様

型番材質環境質量付属品
SFK-07LBブラックPARoHS10対応品11g十字穴付皿ボルト(M6×18)クロメート黒 1本付
SFK-07LGライトグレー十字穴付皿ボルト(M6×18)ステンレス 1本付

使用例

接続方法

フレームキャップロックタイプN4545 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

402( 442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

387( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

付属のボルトにより、フレー厶へのタップ加工不要でロックが可能となりました。色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 ボルト止めフレームサイズ N4545フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップロックタイプN4545

フレームキャップロックタイプN4545

    フレームキャップロックタイプ4080

    フレームキャップロックタイプ4080

      フレームキャップロックタイプN4040

      フレームキャップロックタイプN4040

        フレームキャップロックタイプ4590

        フレームキャップロックタイプ4590

          フレームキャップロックタイプ2040

          フレームキャップロックタイプ2040

            フレームキャップロックタイプN3030

            フレームキャップロックタイプN3030

              フレームキャップロックタイプ2020

              フレームキャップロックタイプ2020

                エンドキャップ(20シリーズ用)

                エンドキャップ(20シリーズ用)

                  フレームキャップロックタイプ3060

                  フレームキャップロックタイプ3060

                    エンドキャップ(30シリーズ用)

                    エンドキャップ(30シリーズ用)

                      8-45シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ

                      8-45シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ

                        8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ

                        8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ

                          フレームキャップ3060

                          フレームキャップ3060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 鍋清 SUS 鍋清 ミスミ ミスミ SUS
                            通常価格 387円 346円 325円 444円 339円 301円 298円 210円 523円 246円 278円 201円 369円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 長方形 正方形 長方形 長方形 正方形 正方形 正方形 長方形 正方形 - - 長方形
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレームサイズ N4545 4080 N4040 4590 2040 N3030 2020 20×20 3060 30×30 - - 3060
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド 樹脂 ポリアミド 樹脂 ポリアミド - ポリアミド

                            フレームキャップロックタイプN4545のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販設備品付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            外販設備品(架台、カバー部枠組み等)製作に使用のアルミフレームに対する付帯部品として用途、形状に応じ種々利用する商品の一つとして客先設計図面に則し型番:SFK-07LBを購入しました。平素より頻繁に利用している商品で、その良好な性能、使い勝手は既知しており重宝しています。当社商流の関係でE/Uとの間に商社を介しており、通常は支給部品となりますが、急遽の設計変更等々で支給部材に不足が生じた場合にはミスミの短納期対応に利便性の高さを感じ利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました