(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップロックタイプ4590

フレームキャップロックタイプ4590

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
444円
税込価格
488円

SUS フレームキャップ フレームキャップロックタイプ4590

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップロックタイプ4590 外形図01

製品仕様

  • SFK-063:十字穴付皿ボルト(M6×18)クロメート黒×1
  • SFK-063G:十字穴付皿ボルト(M6×18)ステンレス×1
 
  • 材質 :PA(キャップ)、鉄またはステンレス(ネジ)
  • 質量 :15.6g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップロックタイプ4590 使用例01

付属のボルトにより、フレームへのタップ加工不要でロックが可能となりました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

444( 488円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

444( 488円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS フレームキャップ フレームキャップロックタイプ4590

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップロックタイプ4590

フレームキャップロックタイプ4590

    フレームキャップロックタイプN4040

    フレームキャップロックタイプN4040

      フレームキャップロックタイプN4545

      フレームキャップロックタイプN4545

        フレームキャップロックタイプ4080

        フレームキャップロックタイプ4080

          フレームキャップロックタイプ2040

          フレームキャップロックタイプ2040

            8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ

            8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ

              エンドキャップ(20シリーズ用)

              エンドキャップ(20シリーズ用)

                フレームキャップロックタイプN3030

                フレームキャップロックタイプN3030

                  エンドキャップ(30シリーズ用)

                  エンドキャップ(30シリーズ用)

                    フレームキャップロックタイプ2020

                    フレームキャップロックタイプ2020

                      フレームキャップ30・DE45

                      フレームキャップ30・DE45

                        フレームキャップ30・DE60

                        フレームキャップ30・DE60

                          フレームキャップ306060

                          フレームキャップ306060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ 鍋清 SUS 鍋清 SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 444円 325円 387円 346円 339円 201円 210円 301円 246円 298円 248円 282円 460円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャップ種類 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形 - 正方形 正方形 正方形 正方形 角度つき 角度つき L形状
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレームサイズ 4590 N4040 N4545 4080 2040 - 20×20 N3030 30×30 2020 30DE45 30DE60 306060
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド - 樹脂 ポリアミド 樹脂 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップロックタイプ4590のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました