(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-062G
フレームキャップロックタイプ4080 フレームキャップロックタイプ4080

フレームキャップロックタイプ4080 SFK-062G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円

付属のボルトにより、フレー厶へのタップ加工不要でロックが可能となりました。色は...

詳細情報を確認する

SFK-062G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレームキャップロックタイプ4080 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品
SFK-062ブラックPA(キャップ)、鉄またはステンレス(ネジ)10.0gRoHS10対応品十字穴付皿ボルト(M5×16)クロメート黒  1本付
SFK-062Gライトグレー十字穴付皿ボルト(M5×16)ステンレス  1本付

使用例

使用方法

フレームキャップロックタイプ4080 使用方法図

*付属のボルトにより、フレー厶へのタップ加工不要でロックが可能となりました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-062G

ライトグレー

1個

377( 415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

付属のボルトにより、フレー厶へのタップ加工不要でロックが可能となりました。色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 ボルト止めフレームサイズ 4080フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

カタログ

 

SFK-062Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップロックタイプ4080の型番SFK-062Gのページです。
型番SFK-062Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップロックタイプ4080

フレームキャップロックタイプ4080

    フレームキャップロックタイプ4590

    フレームキャップロックタイプ4590

      AZフレームキャップロックタイプ3030

      AZフレームキャップロックタイプ3030

        フレームキャップロックタイプ2040

        フレームキャップロックタイプ2040

          AZフレームキャップロックタイプ4040

          AZフレームキャップロックタイプ4040

            フレームキャップロックタイプN4545

            フレームキャップロックタイプN4545

              フレームキャップ3060

              フレームキャップ3060

                フレームキャップ40120

                フレームキャップ40120

                  フレームキャップ2525

                  フレームキャップ2525

                    フレームキャップ2020

                    フレームキャップ2020

                      フレームキャップ408080

                      フレームキャップ408080

                        フレームキャップ3090

                        フレームキャップ3090

                          フレームキャップ204040

                          フレームキャップ204040

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 346円 444円 367円 339円 321円 387円 369円 391円 221円 289円 357円 272円 286円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャップ種類 長方形 長方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形 正方形 正方形 L形状 長方形 L形状
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            フレームサイズ 4080 4590 3030 2040 4040 N4545 3060 40120 25×25 2020 408080 3090 204040
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップロックタイプ4080のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            アルミフレームを利用してテスト品を製作。
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/03
                            アルミフレームは、工場内で便利に利用されています。 関連部品も豊富で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-062
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            346円

                            ( 381円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ブラック

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました