(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップN4545

フレームキャップN4545

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
272円
税込価格
299円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップN4545 外形図

製品仕様

型番質量
SFA-035Bブラック6.4g
SFA-035Gライトグレー

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

272( 299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

272( 299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ N4545フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップN4545

フレームキャップN4545

    フレームキャップ50501S

    フレームキャップ50501S

      フレームキャップ30・50

      フレームキャップ30・50

        フレームキャップ30・DE30

        フレームキャップ30・DE30

          フレームキャップ35・35

          フレームキャップ35・35

            フレームキャップN3030

            フレームキャップN3030

              フレームキャップ8080

              フレームキャップ8080

                フレームキャップN4040

                フレームキャップN4040

                  フレームキャップ4080

                  フレームキャップ4080

                    フレームキャップ1001002S

                    フレームキャップ1001002S

                      フレームキャップ45・DE60

                      フレームキャップ45・DE60

                        フレームキャップ3090

                        フレームキャップ3090

                          フレームキャップ5050

                          フレームキャップ5050

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 272円 291円 229円 248円 260円 221円 428円 248円 446円 513円 254円 272円 248円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 正方形 長方形 角度つき 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 正方形 角度つき 長方形 正方形
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレームサイズ N4545 50501S 3050 30DE30 3535 N3030 8080 N4040 4080 1001002S 45DE60 3090 5050
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップN4545のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルミフレーム端部保護目的で利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            外販設備組み立て副資材として使用しています。当社は、得意先様の設計による設備製作請負にあたり、社内規格統一の意味合いや過去の利用実績で満足度の高かった商品に関し図面にて型番指定頂き採択しています。型番:SFA-035Gも当該品の一つとして購入し筐体やカバー部製作時のアルミフレーム端部保護目的で使用しています。専用開発された部品であり、当社での実装の簡便性含め、得意先様も納得の商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            満足しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            外販品筐体製作に使用のSF40・45シリーズアルミ構造材に対する付帯部品として利用しており、フレームサイズにより4590との使い分けをしています。得意先様の用途によりサイズや形状など様々なオーダーを頂くため、都度ご要望を満たす商品製作にあたり、こちらの商品を利用しています。端面放置による見栄えの悪さを回避することが最優先事項ですが、鋭利な端面接触による怪我の防止やフレーム内への異物混入防止等の付加価値も得られ満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました