(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-038
フレームキャップ1001002S フレームキャップ1001002S

フレームキャップ1001002S SFA-038

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
513円
税込単価
564円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

SFA-038 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレームキャップ1001002S 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :25.7g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ1001002S 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-038

ブラック

1個

513( 564円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 1001002Sフレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

カタログ

 

SFA-038で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ1001002Sの型番SFA-038のページです。
型番SFA-038に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ1001002S

フレームキャップ1001002S

    フレームキャップ30・50

    フレームキャップ30・50

      フレームキャップ4080

      フレームキャップ4080

        フレームキャップN4545

        フレームキャップN4545

          フレームキャップ501001S

          フレームキャップ501001S

            フレームキャップ30・DE30

            フレームキャップ30・DE30

              フレームキャップ50501S

              フレームキャップ50501S

                フレームキャップ9090

                フレームキャップ9090

                  フレームキャップ40・40・R

                  フレームキャップ40・40・R

                    フレームキャップ30・30・R

                    フレームキャップ30・30・R

                      フレームキャップ60601S

                      フレームキャップ60601S

                        フレームキャップ3060

                        フレームキャップ3060

                          フレームキャップ3090

                          フレームキャップ3090

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 513円 229円 446円 272円 417円 248円 291円 417円 340円 272円 259円 369円 272円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 長方形 長方形 正方形 長方形 角度つき 正方形 正方形 R形状 R形状 正方形 長方形 長方形
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレームサイズ 1001002S 3050 4080 N4545 501001S 30DE30 50501S 9090 4040R 3030R 60601S 3060 3090
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ1001002Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-038G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            584円

                            ( 642円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ライトグレー

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました