(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップ9090

フレームキャップ9090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
417円 ~ 455円
税込価格
459円 ~ 501円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップ9090 外形図01

※SF-90・180には2コ使用

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :28.2g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ9090 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

417( 459円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

455( 501円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 9090フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ9090

フレームキャップ9090

    フレームキャップN4040

    フレームキャップN4040

      フレームキャップ30・50

      フレームキャップ30・50

        フレームキャップ45・DE30

        フレームキャップ45・DE30

          フレームキャップ4080

          フレームキャップ4080

            フレームキャップ40・40・R

            フレームキャップ40・40・R

              フレームキャップ408080

              フレームキャップ408080

                フレームキャップ5050

                フレームキャップ5050

                  フレームキャップ1001002S

                  フレームキャップ1001002S

                    フレームキャップ3090

                    フレームキャップ3090

                      フレームキャップ80801S

                      フレームキャップ80801S

                        フレームキャップ501001S

                        フレームキャップ501001S

                          フレームキャップN4545

                          フレームキャップN4545

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 417円 248円 229円 254円 446円 340円 357円 248円 513円 272円 427円 417円 272円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 正方形 長方形 角度つき 長方形 R形状 L形状 正方形 正方形 長方形 正方形 長方形 正方形
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレームサイズ 9090 N4040 3050 45DE30 4080 4040R 408080 5050 1001002S 3090 80801S 501001S N4545
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ9090のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました