(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-008
フレームキャップ8080 フレームキャップ8080

フレームキャップ8080 SFA-008

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFA-008 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレームキャップ8080 外形図

※SF-80・160には2コ使用

製品仕様

型番質量
SFA-008ブラック22.1g
SFA-008Gライトグレー

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-008

ブラック

1個

428( 471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 8080フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SFA-008で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ8080の型番SFA-008のページです。
型番SFA-008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ8080

フレームキャップ8080

    フレームキャップ4590

    フレームキャップ4590

      フレームキャップ408080

      フレームキャップ408080

        フレームキャップ3090

        フレームキャップ3090

          フレームキャップ2040

          フレームキャップ2040

            フレームキャップ60120

            フレームキャップ60120

              フレームキャップ306060

              フレームキャップ306060

                フレームキャップ204040

                フレームキャップ204040

                  フレームキャップ4080

                  フレームキャップ4080

                    フレームキャップ3060

                    フレームキャップ3060

                      フレームキャップ5050

                      フレームキャップ5050

                        フレームキャップ40120

                        フレームキャップ40120

                          フレームキャップ2525

                          フレームキャップ2525

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 428円 299円 357円 272円 221円 532円 460円 286円 446円 369円 248円 391円 221円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 長方形 L形状 長方形 長方形 長方形 L形状 L形状 長方形 長方形 正方形 長方形 正方形
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            フレームサイズ 8080 4590 408080 3090 2040 60120 306060 204040 4080 3060 5050 40120 25×25
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ8080のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            当社が顧客より設計図をいただいて製作を依頼されている、生産設備装置の架台部、外枠材のアルミフレーム(8080サイズ)端部に使用しています。部品メーカー、型番は客先指定で、購入先(ミスミ)も客先指定なので手配、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-008G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ライトグレー

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました