(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フレームキャップ4080
  • 数量スライド割引

フレームキャップ4080 (レビュー)

通常価格(税別)
446円
税込価格
491円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 4080フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

フレームキャップ4080のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    当社が顧客より設計図をいただいて製作を依頼されている、生産設備装置の架台部、外枠材のアルミフレーム(4080サイズ)端部に使用しています。部品メーカー、型番は客先指定で、購入先(ミスミ)も客先指定なので手配、購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ4080

フレームキャップ4080

    フレームキャップ4590

    フレームキャップ4590

      フレームキャップ3060

      フレームキャップ3060

        フレームキャップ40120

        フレームキャップ40120

          フレームキャップ3090

          フレームキャップ3090

            フレームキャップ2525

            フレームキャップ2525

              フレームキャップ8080

              フレームキャップ8080

                フレームキャップ408080

                フレームキャップ408080

                  フレームキャップ204040

                  フレームキャップ204040

                    フレームキャップ5050

                    フレームキャップ5050

                      フレームキャップ2040

                      フレームキャップ2040

                        フレームキャップ60120

                        フレームキャップ60120

                          フレームキャップ306060

                          フレームキャップ306060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 446円 299円 369円 391円 272円 221円 428円 357円 286円 248円 221円 532円 460円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャップ種類 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 正方形 L形状 L形状 正方形 長方形 長方形 L形状
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレームサイズ 4080 4590 3060 40120 3090 25×25 8080 408080 204040 5050 2040 60120 306060
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。