(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップ60601S

フレームキャップ60601S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
259円
税込価格
285円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップ60601S 外形図

製品仕様

型番質量
SFA-003ブラック12.9g
SFA-003Gライトグレー

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

259( 285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

259( 285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 60601Sフレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質 ポリアミド

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ60601S

フレームキャップ60601S

    フレームキャップ30・50

    フレームキャップ30・50

      フレームキャップ501001S

      フレームキャップ501001S

        フレームキャップ4080

        フレームキャップ4080

          フレームキャップN4545

          フレームキャップN4545

            フレームキャップ1001002S

            フレームキャップ1001002S

              フレームキャップ30・DE30

              フレームキャップ30・DE30

                フレームキャップ50501S

                フレームキャップ50501S

                  フレームキャップ30・30・R

                  フレームキャップ30・30・R

                    フレームキャップ9090

                    フレームキャップ9090

                      フレームキャップ3090

                      フレームキャップ3090

                        フレームキャップ4590

                        フレームキャップ4590

                          フレームキャップ3060

                          フレームキャップ3060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 259円 229円 417円 446円 272円 513円 248円 291円 272円 417円 272円 299円 369円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 長方形 長方形 長方形 正方形 正方形 角度つき 正方形 R形状 正方形 長方形 長方形 長方形
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレームサイズ 60601S 3050 501001S 4080 N4545 1001002S 30DE30 50501S 3030R 9090 3090 4590 3060
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ60601Sのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            フレームエンドの保護
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/25
                            フレームの端面が露出していると危険なので必ず取り付けています
                            ワンタッチではめ込むだけで取付が簡単ですが取れやすいことがあります
                            絶対取りたくない場合はネジで埋め込むタイプが良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました