(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップロックタイプN3030

フレームキャップロックタイプN3030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
301円 ~ 308円
税込価格
331円 ~ 339円

SF共通パーツ。【特長】・付属のボルトにより、フレームへのタップ加工不要でロッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップロックタイプN3030 外形図

製品仕様

材質PA(キャップ)
質量4.0g
  • SFK-05LB:十字穴付皿小ネジ(M4×12)クロメート黒 1本付
  • SFK-05LG:十字穴付皿小ネジ(M4×12)ステンレス 1本付

使用例

フレームキャップロックタイプN3030 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

301( 331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

308( 339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・付属のボルトにより、フレームへのタップ加工不要でロックが可能となりました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップロックタイプN3030

フレームキャップロックタイプN3030

    フレームキャップロックタイプ2020

    フレームキャップロックタイプ2020

      フレームキャップロックタイプ3060

      フレームキャップロックタイプ3060

        フレームキャップロックタイプ2040

        フレームキャップロックタイプ2040

          エンドキャップ(30シリーズ用)

          エンドキャップ(30シリーズ用)

            エンドキャップ(20シリーズ用)

            エンドキャップ(20シリーズ用)

              フレームキャップロックタイプN4545

              フレームキャップロックタイプN4545

                フレームキャップロックタイプN4040

                フレームキャップロックタイプN4040

                  フレームキャップロックタイプ4080

                  フレームキャップロックタイプ4080

                    AZフレームキャップロックタイプ4040

                    AZフレームキャップロックタイプ4040

                      フレームキャップ5050

                      フレームキャップ5050

                        フレームキャップ60602S

                        フレームキャップ60602S

                          フレームキャップ408080

                          フレームキャップ408080

                            メーカー SUS SUS SUS SUS 鍋清 鍋清 SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 301円 298円 523円 339円 246円 210円 387円 325円 346円 321円 248円 384円 357円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 正方形 長方形 長方形 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 正方形 L形状
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) - - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレームサイズ N3030 2020 3060 2040 30×30 20×20 N4545 N4040 4080 4040 5050 60602S 408080
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド 樹脂 樹脂 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップロックタイプN3030のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            アルミフレームのキャップ
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            自社で組み立てて使用しているアルミフレームの端の安全対策としてこの商品を購入・使用しています。カタログ内にアルミフレーム対応のアクセサリー的な取り扱いで記載されていましたので、購入しました。使い心地は安全対策としても、外観上もいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/20
                            下向き方向につけたキャップが輸送中に落ちてクレームになったことがあり、ロックタイプを標準で使用している。今のところ本製品をつけて外れたことはない。使用数量が増えてくると、レンチから持ち替えのため工数が結構変わってくる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームカバー
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/11
                            短納期で納品されたので助かりました。また、送料が無料なので単品で購入する場合はこちらで購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました