(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-J6C
フレームキャップ30・DE60 フレームキャップ30 DE60

フレームキャップ30・DE60 SFA-J6C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
282円
税込単価
310円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 角度つき固定方法 キャッ...

詳細情報を確認する

SFA-J6C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレームキャップ30・DE60 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :3.2g
  • 環境:RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-J6C

ブラック

1個

282( 310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 角度つき固定方法 キャップ止めフレームサイズ 30DE60フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

カタログ

 

SFA-J6Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ30・DE60の型番SFA-J6Cのページです。
型番SFA-J6Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ30・DE60

フレームキャップ30・DE60

    フレームキャップ60120

    フレームキャップ60120

      フレームキャップ40・DE30

      フレームキャップ40・DE30

        フレームキャップ40・DE45

        フレームキャップ40・DE45

          フレームキャップ40・DE60

          フレームキャップ40・DE60

            フレームキャップ45・45・R

            フレームキャップ45・45・R

              フレームキャップ45・DE45 SFAシリーズ

              フレームキャップ45・DE45 SFAシリーズ

                フレームキャップ45・90・90

                フレームキャップ45・90・90

                  フレームキャップ306060

                  フレームキャップ306060

                    フレームキャップ30・DE45

                    フレームキャップ30・DE45

                      フレームキャップ60・60・2S・R

                      フレームキャップ60・60・2S・R

                        フレームキャップ35・70

                        フレームキャップ35・70

                          フレームキャップ1001004S

                          フレームキャップ1001004S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 282円 532円 233円 233円 233円 276円 254円 453円 460円 248円 367円 351円 543円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 角度つき 長方形 角度つき 角度つき 角度つき R形状 角度つき L形状 L形状 角度つき R形状 長方形 正方形
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレームサイズ 30DE60 60120 40DE30 40DE45 40DE60 4545R 45DE45 459090 306060 30DE45 60602SR 3570 1001004S
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ30・DE60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-J6CG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            282円

                            ( 310円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ライトグレー

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました