(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-047G
フレームキャップ30・50 フレームキャップ30 50

フレームキャップ30・50 SFA-047G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
229円
税込単価
252円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

SFA-047G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレームキャップ30・50 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :3.7g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ30・50 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-047G

ライトグレー

1個

229( 252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 3050フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

カタログ

 

SFA-047Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ30・50の型番SFA-047Gのページです。
型番SFA-047Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ30・50

フレームキャップ30・50

    フレームキャップ30・DE30

    フレームキャップ30・DE30

      フレームキャップ30・30・R

      フレームキャップ30・30・R

        フレームキャップ4080

        フレームキャップ4080

          フレームキャップ306060

          フレームキャップ306060

            フレームキャップ6090

            フレームキャップ6090

              フレームキャップ5050

              フレームキャップ5050

                フレームキャップ40120

                フレームキャップ40120

                  フレームキャップ204040

                  フレームキャップ204040

                    フレームキャップ60120

                    フレームキャップ60120

                      フレームキャップ4590

                      フレームキャップ4590

                        フレームキャップ3090

                        フレームキャップ3090

                          フレームキャップ40402S

                          フレームキャップ40402S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 229円 248円 272円 446円 460円 459円 248円 391円 286円 532円 299円 272円 272円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 長方形 角度つき R形状 長方形 L形状 長方形 正方形 長方形 L形状 長方形 長方形 長方形 正方形
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            フレームサイズ 3050 30DE30 3030R 4080 306060 6090 5050 40120 204040 60120 4590 3090 40402S
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ30・50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-047
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            260円

                            ( 286円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ブラック

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました