(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-040G
フレームキャップ1001004S フレームキャップ1001004S

フレームキャップ1001004S SFA-040G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
584円
税込単価
642円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

SFA-040G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレームキャップ1001004S 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :24.6g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ1001004S 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-040G

ライトグレー

1個

584( 642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 1001004Sフレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

SFA-040Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ1001004Sの型番SFA-040Gのページです。
型番SFA-040Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ1001004S

フレームキャップ1001004S

    Tスロットフレームキャップ1530

    Tスロットフレームキャップ1530

      Tスロットフレームキャップ1020

      Tスロットフレームキャップ1020

        Tスロットフレームキャップ1540

        Tスロットフレームキャップ1540

          Tスロットフレームキャップ1520

          Tスロットフレームキャップ1520

            Tスロットフレームキャップ1030

            Tスロットフレームキャップ1030

              フレームキャップ80801S

              フレームキャップ80801S

                フレームキャップ60601S

                フレームキャップ60601S

                  フレームキャップ40402S

                  フレームキャップ40402S

                    Tスロットフレームキャップ1018

                    Tスロットフレームキャップ1018

                      フレームキャップ501001S

                      フレームキャップ501001S

                        フレームキャップ1001002S

                        フレームキャップ1001002S

                          フレームキャップ2060

                          フレームキャップ2060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 543円 307円 154円 231円 234円 215円 427円 259円 272円 221円 417円 513円 282円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 正方形 長方形
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - - - - - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            フレームサイズ 1001004S 1530 1020 1540 1520 1030 80801S 60601S 40402S 1018 501001S 1001002S 2060
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ1001004Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            543円

                            ( 597円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ブラック

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました