(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップ35・35

フレームキャップ35・35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
260円 ~ 268円
税込価格
286円 ~ 295円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップ35・35 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :3.6g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ35・35 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

268( 295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 3535フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ35・35

フレームキャップ35・35

    フレームキャップN4545

    フレームキャップN4545

      フレームキャップ4590

      フレームキャップ4590

        フレームキャップ4080

        フレームキャップ4080

          フレームキャップ30・DE30

          フレームキャップ30・DE30

            フレームキャップ3090

            フレームキャップ3090

              フレームキャップ50501S

              フレームキャップ50501S

                フレームキャップ1001002S

                フレームキャップ1001002S

                  フレームキャップN3030

                  フレームキャップN3030

                    フレームキャップ45・DE60

                    フレームキャップ45・DE60

                      フレームキャップ501001S

                      フレームキャップ501001S

                        フレームキャップ8080

                        フレームキャップ8080

                          フレームキャップ30・50

                          フレームキャップ30・50

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 260円 272円 299円 446円 248円 272円 291円 513円 221円 254円 417円 428円 229円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 正方形 長方形 長方形 角度つき 長方形 正方形 正方形 正方形 角度つき 長方形 正方形 長方形
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレームサイズ 3535 N4545 4590 4080 30DE30 3090 50501S 1001002S N3030 45DE60 501001S 8080 3050
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ35・35のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            カバーとして
                            評価 3.0満足度:3.02018/04/10
                            一度はめこむと、しっかり取り付けられます。良い製品です。色違いバリエーションがあればなお良かったと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました