(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップ60602S

フレームキャップ60602S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
384円
税込価格
422円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップ60602S 外形図

製品仕様

型番質量
SFA-011ブラック12.6g
SFA-011Gライトグレー

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

384( 422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

384( 422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 正方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 60602Sフレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ60602S

フレームキャップ60602S

    フレームキャップ45・DE30

    フレームキャップ45・DE30

      フレームキャップ30・50

      フレームキャップ30・50

        フレームキャップ3090

        フレームキャップ3090

          フレームキャップ3060

          フレームキャップ3060

            フレームキャップ5050

            フレームキャップ5050

              フレームキャップ408080

              フレームキャップ408080

                フレームキャップN4040

                フレームキャップN4040

                  フレームキャップ6090

                  フレームキャップ6090

                    フレームキャップ8080

                    フレームキャップ8080

                      フレームキャップ30・DE30

                      フレームキャップ30・DE30

                        フレームキャップN4545

                        フレームキャップN4545

                          フレームキャップ4590

                          フレームキャップ4590

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 384円 254円 229円 272円 369円 248円 357円 248円 459円 428円 248円 272円 299円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 角度つき 長方形 長方形 長方形 正方形 L形状 正方形 長方形 正方形 角度つき 正方形 長方形
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレームサイズ 60602S 45DE30 3050 3090 3060 5050 408080 N4040 6090 8080 30DE30 N4545 4590
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ60602Sのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            フレームの端末を保護するために
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            お客様よりご指定がありましたので、機械の架台のフレームとしてアルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F、アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2Fを購入しました。この商品はフレームの端末を保護するために使用しています。使用していて特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました