(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-005G
フレームキャップ3060 フレームキャップ3060

フレームキャップ3060 SFA-005G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
369円
税込単価
406円

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFA-005G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレームキャップ3060 外形図

※SF-30・120のフレームには2コ御使用ください。

製品仕様

材質PA
質量4.8g

使用例

フレームキャップ3060 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-005G

ライトグレー

1個

369( 406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがございます。キャップ種類 長方形固定方法 キャップ止めフレームサイズ 3060フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)材質 ポリアミド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SFA-005Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームキャップ3060の型番SFA-005Gのページです。
型番SFA-005Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ3060

フレームキャップ3060

    フレームキャップ1001002S

    フレームキャップ1001002S

      フレームキャップN4040

      フレームキャップN4040

        フレームキャップ60602S

        フレームキャップ60602S

          フレームキャップ501001S

          フレームキャップ501001S

            フレームキャップ3090

            フレームキャップ3090

              フレームキャップ30・30・R

              フレームキャップ30・30・R

                フレームキャップ30・50

                フレームキャップ30・50

                  フレームキャップN4545

                  フレームキャップN4545

                    フレームキャップ8080

                    フレームキャップ8080

                      フレームキャップ60601S

                      フレームキャップ60601S

                        フレームキャップ40・40・R

                        フレームキャップ40・40・R

                          フレームキャップ50501S

                          フレームキャップ50501S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 369円 513円 248円 384円 417円 272円 272円 229円 272円 428円 259円 340円 291円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 長方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 R形状 長方形 正方形 正方形 正方形 R形状 正方形
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレームサイズ 3060 1001002S N4040 60602S 501001S 3090 3030R 3050 N4545 8080 60601S 4040R 50501S
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ3060のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            2つ並べにくい
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/06
                            アルミフレームの形状によっては2個使用する必要があるが、その時に片方のキャップが浮いた状態で上手く入らなかった。
                            片側を少し削って使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            この商品は、自社で設備をアルミフレームで作製したときに、保護キャップとして購入しました。切りっぱなし状態のアルミフレームだと、そこに体が触れると怪我をすることにもなりかねませんので、保護用に購入・使用したものになります。使っていて不都合な点等はないように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームのエンドキャップに使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/12
                            サイズも問題なく、良い商品でしたが、何度も取り外すと固定が緩くなってくるので、ずっとつけたままにするなら、ネジ固定タイプも良いかと。
                            わたしは、溝の部分を一部、切ってキャップをしたまま、レールの溝に出し入れできるようにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            買い忘れ時も安心です。
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                            アルミフレームでの台座作成に使用しました、必要数に2個足らず焦って注文しました、単品で注文出来る上、納品が早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームと一緒に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            アルミフレーム関連は、工場内で便利に利用されています。 部品も豊富で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            369円

                            ( 406円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ブラック

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました