(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フレームキャップロックタイプ2020
  • 数量スライド割引

フレームキャップロックタイプ2020 (レビュー)

通常価格(税別)
298円 ~ 445円
税込価格
328円 ~ 490円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツ。
【特長】
・付属のボルトにより、フレームへのタップ加工不要でロックが可能となりました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

フレームキャップロックタイプ2020のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    台の組み立てに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    社内の安全対策等で、台などを組み立てるために使用したSF20シリーズのアルミフレームの端にフレームキャップ(SFK-060)を取り付けました。キャップが外れやすいこともなく、問題もなくスムーズに取り付けることができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームエンドキャップ
    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
    ねじ止めなしで深く刺さり安定するものが欲しいですが、今のところそのような商品が無いのでこれがベスト。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップロックタイプ2020

フレームキャップロックタイプ2020

    フレームキャップロックタイプ3060

    フレームキャップロックタイプ3060

      フレームキャップロックタイプN4040

      フレームキャップロックタイプN4040

        フレームキャップロックタイプN3030

        フレームキャップロックタイプN3030

          フレームキャップ2525

          フレームキャップ2525

            フレームキャップ2020

            フレームキャップ2020

              フレームキャップ4080

              フレームキャップ4080

                フレームキャップ3060

                フレームキャップ3060

                  フレームキャップ2060

                  フレームキャップ2060

                    フレームキャップロックタイプ2040

                    フレームキャップロックタイプ2040

                      フレームキャップ60120

                      フレームキャップ60120

                        フレームキャップ2040

                        フレームキャップ2040

                          フレームキャップ5050

                          フレームキャップ5050

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 298円 523円 325円 301円 221円 289円 446円 369円 282円 339円 532円 221円 248円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 長方形 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレームサイズ 2020 3060 N4040 N3030 25×25 2020 4080 3060 2060 2040 60120 2040 5050
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。