(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップ20・20・R

フレームキャップ20・20・R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
248円 ~ 282円
税込価格
273円 ~ 310円

【特長】溝幅6㎜タイプでR形状のフレームキャップになります。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップ20・20・R 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :1.2g
  • 環境:RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

248( 273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

282( 310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅6㎜タイプでR形状のフレームキャップになります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ20・20・R

フレームキャップ20・20・R

    フレームキャップ45・45・R

    フレームキャップ45・45・R

      フレームキャップ40・40・2S・R

      フレームキャップ40・40・2S・R

        フレームキャップ45・90・90

        フレームキャップ45・90・90

          フレームキャップ60・60・2S・R

          フレームキャップ60・60・2S・R

            フレームキャップ45・DE30

            フレームキャップ45・DE30

              フレームキャップ35・70

              フレームキャップ35・70

                フレームキャップ45・DE45 SFAシリーズ

                フレームキャップ45・DE45 SFAシリーズ

                  フレームキャップ40・DE30

                  フレームキャップ40・DE30

                    フレームキャップ40・DE45

                    フレームキャップ40・DE45

                      フレームキャップ45・DE60

                      フレームキャップ45・DE60

                        フレームキャップ20・DE60

                        フレームキャップ20・DE60

                          フレームキャップ40・DE60

                          フレームキャップ40・DE60

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 248円 276円 246円 453円 367円 254円 351円 254円 233円 233円 254円 231円 233円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 R形状 R形状 R形状 L形状 R形状 角度つき 長方形 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレームサイズ 2020R 4545R 40402SR 459090 60602SR 45DE30 3570 45DE45 40DE30 40DE45 45DE60 20DE60 40DE60
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ20・20・Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました