(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップ2060

フレームキャップ2060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
282円
税込価格
310円

【特長】溝幅6㎜タイプで長方形のフレームキャップになります。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップ2060 外形図01

製品仕様

  • 材質 :PA
  • 質量 :4.1g
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フレームキャップ2060 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

282( 310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

282( 310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅6㎜タイプで長方形のフレームキャップになります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ2060

フレームキャップ2060

    フレームキャップ408080

    フレームキャップ408080

      フレームキャップ8080

      フレームキャップ8080

        フレームキャップ2040

        フレームキャップ2040

          フレームキャップ3090

          フレームキャップ3090

            フレームキャップ306060

            フレームキャップ306060

              フレームキャップ5050

              フレームキャップ5050

                フレームキャップ4590

                フレームキャップ4590

                  フレームキャップ60120

                  フレームキャップ60120

                    フレームキャップ2020

                    フレームキャップ2020

                      フレームキャップ3060

                      フレームキャップ3060

                        フレームキャップ40120

                        フレームキャップ40120

                          フレームキャップ204040

                          フレームキャップ204040

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 282円 357円 428円 221円 272円 460円 248円 299円 532円 289円 369円 391円 286円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャップ種類 長方形 L形状 正方形 長方形 長方形 L形状 正方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形 L形状
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            フレームサイズ 2060 408080 8080 2040 3090 306060 5050 4590 60120 2020 3060 40120 204040
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ2060のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            キャップ
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/01
                            柱フレームのボトムにつけておくと
                            予備で入れておいたナットが落ちない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーとして
                            評価 3.0満足度:3.02018/04/10
                            はめこみには時間を要しましたが、一度はめこむとしっかり取り付けられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました